|
|
|
LAG8N203P
Auxiliary contact block,TeSys Giga contactor,2NO,lateral face side mounting,push-in terminals L1/R1
|
|
|
기본항목
호환성
|
TeSys G LC1G
|
제품의 범위
|
TeSys G
|
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LAG8N
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점 블록
|
보조 접점 구동
|
순간적
|
극 접점 구성
|
2 NO
|
결선
|
스크류 터미널0.75…2.5 mm ²고체 가닥으로 꼰 케이블 엔드 없는
스크류 터미널0.75…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
|
전기적/기계적 특성
마운팅 위치
|
측면
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V 일치되는 IEC 60947-5-1
600 V CSA
600 V UL
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
600 V AC 25...400 Hz
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms 정격 유입용량
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
|
허용되는 단시간 등급
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
보호 타입
|
GG 퓨즈 10 A
|
기계적 내구성
|
8 Mcycles
|
최소 전환 전류
|
1 mA
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
비중복 시간
|
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
1.5 ms 에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
|
절연 저항
|
> 10 mΩ
|
높이
|
55.8 mm
|
너비
|
15.4 mm
|
깊이
|
84.8 mm
|
제품 무게
|
0.05 kg
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
기가바이트 14048.5
|
제품 인증
|
CB Scheme
CCC
cULus
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
EAC
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
보호 처리
|
TH
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
저장온도
|
-60…80 °C
|
사용 고도
|
3000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.5 cm
|
Package 1 Width
|
6.8 cm
|
Package 1 Length
|
9.5 cm
|
Package 1 Weight
|
55.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
64
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.944 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|