극 접점 구성
|
2 NO + 2 NC
|
보호 커버
|
있는
|
보조 접점 타입
|
형태 기계적으로 링크됨 1 NO + 1 NC 일치되는 IEC 60947-5-1
형태 미러 접점 1 NC 일치되는 IEC 60947-4-1
|
보조 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60,947
|
과전압 카테고리
|
III
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 60 °C) for 시그널링 회로
20 A (at 60 °C) for 주 회로
|
Irms 정격 유입용량
|
250 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
140 A AC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
|
정격 제동용량
|
250 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
25 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
20 A GG at <= 690 V coordination 타입 2 for 주 회로
|
시간 상수
|
28 ms
|
제어 회로의 종류
|
DC 표준
|
코일 테크놀로지
|
인테그랄 억제 장치 있는
|
제어 회로 전압 제한
|
0.1...0.25 Uc -40…70 °C 탈락 DC
0.7...1.25 Uc -40…70 °C 구동 DC >8 mm
0.7...1.25 Uc -40…50 °C 구동 DC
0.7...1.1 Uc 50…70 °C 구동 DC
|
평균 임피던스
|
2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for 주 회로
|
1극당 전력 소멸
|
1.56 W AC - 1
0.2 W AC - 3
|
최소 전환 전류
|
5 mA for 시그널링 회로
|
최소 전환 전압
|
17 V for 시그널링 회로
|
비중복 시간
|
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
|
구동 시간
|
63 ±15 % ms 폐쇄
20 ±20 % ms 입구
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h 에서 <60 °C
|
W에서 유입 전력
|
5.4 W 20 °C)
|
W 단위의 유지 전력 소모
|
5.4 W 에서 20 °C
|
절연 저항
|
> 10 mΩ for 시그널링 회로
|
결선
|
제어 회로: 러그 링 터미널 - external diameter: 8 mm
주 회로: 러그 링 터미널 - external diameter: 8 mm
|
조임 토크
|
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm M3.5
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번 M3.5
주 회로 1.7 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번 M3.5
주 회로 1.7 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm M3.5
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2 M3.5
주 회로 1.7 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2 M3.5
|
취부 방식
|
레일
플레이트
|
전기적 내구성
|
0.6 Mcycles 25 A AC - 1 <= 440 V
|
기계적 내구성
|
30 Mcycles
|
안전 안정성 레벨
|
B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
|
사용 고도
|
0...3000 m
|
Compatibility code
|
LC1D
|
표준
|
EN / IEC 60947-4-1
EN / IEC 60947-5-1
EN 45545 R22 HL3
EN 45545 R26 HL3
DIN 5510-2
|
제품 인증
|
IEC
CCC
EAC
UA
TR
UKCA
CB
|