이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

LC1D1156F7 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
LC1D1156F7 picture- daskorea
LC1D1156F7
접촉기 TeSys LC1-D - 3극 - AC-3 440V 115 A - 코일 110 V AC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품의 범위 TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 접촉기
모델명 LC1D
접촉기 응용프로그램 모터 제어
저항성 부하
활용 카테고리 AC - 3
AC - 1
AC - 4
AC-3e
극 설명 3P
[Ue] 정격 운전 전압 주 회로 <= 1000 V AC 25...400 Hz
주 회로 <= 300 V DC
[Ie] 정격 운전 전류 200 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC - 1 for 주 회로
115 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC - 3 for 주 회로
115 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for 주 회로
[Uc] control circuit voltage 110 V AC 50/60 Hz
전기적/기계적 특성
모터 전력 kW 30 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
55 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
59 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
18.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
30 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
모터 전력 hp 30 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
40 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
75 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
100 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
Compatibility code LC1D
극 접점 구성 3 NO
보호 커버 있는
[Ith] 연속 통전 전류 200 A (at 60 °C) for 주 회로
Irms 정격 유입용량 1260 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
140 A AC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
정격 제동용량 1100 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
[Icw] 정격 단시간 내 전류 250 A 40 °C - 10 분 for 주 회로
550 A 40 °C - 1 분 for 주 회로
950 A 40 °C - 10 s for 주 회로
1100 A 40 °C - 1 s for 주 회로
100 A - 1 s for 시그널링 회로
120 A - 500 ms for 시그널링 회로
140 A - 100 ms for 시그널링 회로
관련되는 퓨즈 등급 250 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
200 A GG at <= 690 V coordination 타입 2 for 주 회로
10 A GG for 시그널링 회로
평균 임피던스 0.6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for 주 회로
1극당 전력 소멸 24 W AC - 1
7.9 W AC - 3
7.9 W AC-3e
[Ui] 정격 절연 전압 주 회로 600 V CSA 인증된
주 회로 600 V UL 인증된
주 회로 1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 회로 600 V CSA 인증된
시그널링 회로 600 V UL 인증된
과전압 카테고리 III
오염 정도 3
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV 일치되는 IEC 60,947
안전 안정성 레벨 B10d = 684932 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 10000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
기계적 내구성 8 Mcycles
전기적 내구성 0.8 Mcycles 200 A AC - 1 <= 440 V
0.95 Mcycles 115 A AC - 3 <= 440 V
0.95 Mcycles 115 A AC-3e <= 440 V
제어 회로의 종류 AC 에서 50/60 Hz
코일 테크놀로지 빌트인 양방향 피크 제한하는 다이오드 억제장치
제어 회로 전압 제한 0.3...0.5 Uc (-40…70 °C):탈락 AC 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc (-40…55 °C):구동 AC 50/60 Hz
1...1.15 Uc (55…70 °C):구동 AC 50/60 Hz
VA에서 유입 전력 280…350 VA 60 Hz cos phi 0.8 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0.8 (at 20 °C)
VA 단위의 유지 전력 소모 2…18 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
열 손실 3…8 W at 50/60 Hz
구동 시간 6...20 ms 입구
20...50 ms 폐쇄
Maximum operating rate 2400 주기/h at 60 °C
결선 제어 회로: 러그 링 터미널 - external diameter: 8 mm
주 회로: 러그 링 터미널 - external diameter: 25 mm
주 회로: 바 1 - busbar cross section: 5 X 25mm
조임 토크 제어 회로 1.2 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm M3.5
제어 회로 1.2 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번 M3.5
주 회로 12 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 6각 13 mm M8
주 회로 12 N.m - 위에,중에 바 6각 13 mm M8
제어 회로 1.2 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2 M3.5
보조 접점 구성 1 NO + 1 NC
보조 접점 타입 형태 기계적으로 링크됨 1 NO + 1 NC 일치되는 IEC 60947-5-1
형태 미러 접점 1 NC 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 회로 주파수 25...400 Hz
최소 전환 전압 17 V for 시그널링 회로
최소 전환 전류 5 mA for 시그널링 회로
절연 저항 > 10 mΩ for 시그널링 회로
비중복 시간 1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
취부 방식 플레이트
레일
사용환경
표준 CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
제품 인증 UL
CSA
CCC
UKCA
CE
EAC
Marine
IP 등급 IP20 전면 정면 일치되는 IEC 60529
보호 처리 TH 일치되는 IEC 60068-2-30
기후 내성 일치되는 E10 IACS 습한 열에 노출
일치되는 IEC 60947-1 Annex Q category D 습한 열에 노출
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도 -40…60 °C
60…70 °C 출력감세 있는
사용 고도 0...3000 m
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
화염 저지 V1 일치되는 UL 94
기계적 강도 진동 컨텍터 오픈 2 Gn, 5...300 Hz)
진동 컨텍터 클로즈 4 Gn, 5...300 Hz)
충격 컨텍터 클로즈 15 Gn for 11 ms)
충격 컨텍터 오픈 11 MS 6 GN)
높이 158 mm
너비 120 mm
깊이 136 mm
제품 무게 2.5 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19.500 cm
Package 1 Width 16.700 cm
Package 1 Length 21.000 cm
Package 1 Weight 2.217 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 75.000 cm
Package 2 Width 60.000 cm
Package 2 Length 80.000 cm
Package 2 Weight 72.859 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 A530c666-91dd-4119-8d61-f1c22a361ecb
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 111
계약 보증
보증 18 개월