모터 전력 kW
|
40 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
75 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
80 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
90 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
100 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
75 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
22 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
40 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
90 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
100 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
모터 전력 hp
|
40 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
50 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
100 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
125 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
|
Compatibility code
|
LC1D
|
극 접점 구성
|
3 NO
|
보호 커버
|
있는
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
200 A (at 60 °C) for 주 회로
|
Irms 정격 유입용량
|
140 A AC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
1660 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
정격 제동용량
|
1400 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
250 A 40 °C - 10 분 for 주 회로
580 A 40 °C - 1 분 for 주 회로
1200 A 40 °C - 10 s for 주 회로
1400 A 40 °C - 1 s for 주 회로
100 A - 1 s for 시그널링 회로
120 A - 500 ms for 시그널링 회로
140 A - 100 ms for 시그널링 회로
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
315 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
250 A GG at <= 690 V coordination 타입 2 for 주 회로
|
평균 임피던스
|
0.6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for 주 회로
|
1극당 전력 소멸
|
24 W AC - 1
13.5 W AC - 3
13.5 W AC-3e
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
주 회로 600 V CSA 인증된
주 회로 600 V UL 인증된
주 회로 1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 회로 600 V CSA 인증된
시그널링 회로 600 V UL 인증된
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 IEC 60,947
|
안전 안정성 레벨
|
B10d = 684932 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 10000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
|
기계적 내구성
|
8 Mcycles
|
전기적 내구성
|
0.85 Mcycles 150 A AC - 3 <= 440 V
1 Mcycles 200 A AC - 1 <= 440 V
0.85 Mcycles 150 A AC-3e <= 440 V
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 50/60 Hz
|
코일 테크놀로지
|
빌트인 양방향 피크 제한하는 다이오드 억제장치
|
제어 회로 전압 제한
|
0.3...0.5 Uc -40…70 °C 탈락 AC 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc -40…55 °C 구동 AC 50/60 Hz
1...1.15 Uc 55…70 °C 구동 AC 50/60 Hz
|
VA에서 유입 전력
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
|
열 손실
|
3…4.5 W at 50/60 Hz
|
구동 시간
|
20...35 ms 폐쇄
40...75 ms 입구
|
Maximum operating rate
|
1200 주기/h 에서 <60 °C
|
Maximum operating rate
|
1200 주기/h at 60 °C
|
결선
|
제어 회로: 러그 링 터미널 - external diameter: 8 mm
주 회로: 러그 링 터미널 - external diameter: 25 mm
주 회로: 바 1 - busbar cross section: 5 X 25mm
|
조임 토크
|
제어 회로 1.2 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm M3.5
제어 회로 1.2 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번 M3.5
주 회로 12 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 6각 13 mm M8
주 회로 12 N.m - 위에,중에 바 6각 13 mm M8
제어 회로 1.2 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2 M3.5
|
보조 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
보조 접점 타입
|
형태 기계적으로 링크됨 1 NO + 1 NC 일치되는 IEC 60947-5-1
형태 미러 접점 1 NC 일치되는 IEC 60947-4-1
|
시그널링 회로 주파수
|
25...400 Hz
|
최소 전환 전압
|
17 V for 시그널링 회로
|
최소 전환 전류
|
5 mA for 시그널링 회로
|
절연 저항
|
> 10 mΩ for 시그널링 회로
|
비중복 시간
|
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
|
취부 방식
|
레일
플레이트
|