모터 전력 kW
|
4 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC - 3)
7.5 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC - 3)
9 kW at 415 V AC 50 Hz (AC - 3)
9 kW at 440 V AC 50 Hz (AC - 3)
10 kW at 500 V AC 50 Hz (AC - 3)
10 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC - 3)
4 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3e)
7.5 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3e)
9 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3e)
9 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
10 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
10 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3e)
|
모터 전력 hp
|
1 hp at 115 V AC 60 Hz for 1상 motors
3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1상 motors
5 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 상 motors
5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 상 motors
10 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 상 motors
15 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 상 motors
|
Compatibility code
|
LC1D
|
극 접점 구성
|
3 NO
|
보호 커버
|
있는
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 60 °C) for 시그널링 회로
32 A (at 60 °C) for 주 회로
|
Irms 정격 유입용량
|
140 A AC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
300 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
정격 제동용량
|
300 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
100 A - 1 s for 시그널링 회로
120 A - 500 ms for 시그널링 회로
140 A - 100 ms for 시그널링 회로
40 A 40 °C - 10 분 for 주 회로
84 A 40 °C - 1 분 for 주 회로
145 A 40 °C - 10 s for 주 회로
240 A 40 °C - 1 s for 주 회로
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
50 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
35 A GG at <= 690 V coordination 타입 2 for 주 회로
|
평균 임피던스
|
2.5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for 주 회로
|
1극당 전력 소멸
|
2.5 W AC - 1
0.8 W AC - 3
0.8 W AC-3e
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60,947
|
안전 안정성 레벨
|
B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
|
기계적 내구성
|
15 Mcycles
|
전기적 내구성
|
2.2 Mcycles 15 A AC - 3 <= 440 V
0.9 Mcycles 32 A AC - 1 <= 440 V
2.2 Mcycles 15 A AC-3e <= 440 V
|
제어 회로의 종류
|
AC/DC 에서 50/60 Hz AC/DC electronic
|
코일 테크놀로지
|
Built-in bidirectional peak limiting
|
제어 회로 전압 제한
|
<= 0.1 Uc -40…70 °C 탈락 AC/DC
0.85...1.1 Uc -40…60 °C 구동 AC/DC
1...1.1 Uc 60…70 °C 구동 AC/DC
|
VA에서 유입 전력
|
25 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
W에서 유입 전력
|
18 W 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
1.6 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
W 단위의 유지 전력 소모
|
1.1 W 에서 20 °C
|
열 손실
|
1.1 W at 50/60 Hz
|
구동 시간
|
45...55 ms 폐쇄
20...90 ms 입구
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h 에서 <60 °C
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h at 60 °C
|
결선
|
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체
주 회로: 스크류 터미널 1 1.5…6 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 2 1.5…6 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 1 1…6 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 1 1.5…6 mm ² - cable stiffness: 고체
주 회로: 스크류 터미널 2 1.5…6 mm ² - cable stiffness: 고체
|
조임 토크
|
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
주 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
주 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
주 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
|
보조 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
보조 접점 타입
|
형태 기계적으로 링크됨 1 NO + 1 NC 일치되는 IEC 60947-5-1
형태 미러 접점 1 NC 일치되는 IEC 60947-4-1
|
시그널링 회로 주파수
|
25...400 Hz
|
최소 전환 전압
|
17 V for 시그널링 회로
|
최소 전환 전류
|
5 mA for 시그널링 회로
|
절연 저항
|
> 10 mΩ for 시그널링 회로
|
비중복 시간
|
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
|
취부 방식
|
플레이트
레일
|
표준
|
EN / IEC 60947-4-1
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
|
제품 인증
|
CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
|
IP 등급
|
IP20 전면 정면 일치되는 IEC 60529
|
기후 내성
|
일치되는 E10 IACS 습한 열에 노출
일치되는 IEC 60947-1 Annex Q category D 습한 열에 노출
|
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도
|
-40…60 °C
60…70 °C 출력감세 있는
|
사용 고도
|
0...3000 m
|
내화성
|
850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
|
화염 저지
|
V1 일치되는 UL 94
|
기계적 강도
|
진동 컨텍터 오픈 2 Gn, 5...300 Hz)
진동 컨텍터 클로즈 4 Gn, 5...300 Hz)
충격 컨텍터 오픈 11 ms용 10 Gn)
충격 컨텍터 클로즈 15 Gn for 11 ms)
|
높이
|
77 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
86 mm
|
제품 무게
|
0.378 kg
|