Compatibility code
|
LC1D
|
극 접점 구성
|
2 NO + 2 NC
|
보호 커버
|
있는
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 60 °C) for 시그널링 회로
40 A (at 60 °C) for 주 회로
|
Irms 정격 유입용량
|
140 A AC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
정격 제동용량
|
450 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
240 A 40 °C - 10 s for 주 회로
380 A 40 °C - 1 s for 주 회로
50 A 40 °C - 10 분 for 주 회로
120 A 40 °C - 1 분 for 주 회로
100 A - 1 s for 시그널링 회로
120 A - 500 ms for 시그널링 회로
140 A - 100 ms for 시그널링 회로
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
63 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
40 A GG at <= 690 V coordination 타입 2 for 주 회로
|
평균 임피던스
|
2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for 주 회로
|
1극당 전력 소멸
|
3.2 W AC - 1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
주 회로 600 V CSA 인증된
주 회로 600 V UL 인증된
시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 회로 600 V CSA 인증된
시그널링 회로 600 V UL 인증된
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60,947
|
안전 안정성 레벨
|
B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
|
기계적 내구성
|
30 Mcycles
|
전기적 내구성
|
1.4 Mcycles 40 A AC - 1 <= 440 V
|
제어 회로의 종류
|
DC 낮은 소모
|
코일 테크놀로지
|
빌트인 양방향 피크 제한하는 다이오드 억제장치
|
제어 회로 전압 제한
|
0.1...0.3 Uc -40…60 °C 탈락 DC
0.8...1.25 Uc -40…60 °C 구동 DC
|
W에서 유입 전력
|
2.4 W 20 °C)
|
W 단위의 유지 전력 소모
|
2.4 W 에서 20 °C
|
구동 시간
|
77 ±15 % ms 폐쇄
25 ±20 % ms 입구
|
시간 상수
|
40 ms
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h 에서 <60 °C
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h at 60 °C
|
결선
|
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 1 2.5…10 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 2 2.5…10 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 1 2.5…10 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 2 2.5…10 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 1 2.5…16 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 2 2.5…16 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
주 회로 1.8 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
주 회로 1.8 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
주 회로 1.8 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
|
보조 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
보조 접점 타입
|
형태 기계적으로 링크됨 1 NO + 1 NC 일치되는 IEC 60947-5-1
형태 미러 접점 1 NC 일치되는 IEC 60947-4-1
|
시그널링 회로 주파수
|
25...400 Hz
|
최소 전환 전압
|
17 V for 시그널링 회로
|
최소 전환 전류
|
5 mA for 시그널링 회로
|
절연 저항
|
> 10 mΩ for 시그널링 회로
|
비중복 시간
|
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
|
취부 방식
|
레일
플레이트
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
제품 인증
|
UL
CCC
CSA
Marine
UKCA
EAC
CB Scheme
|
IP 등급
|
IP20 전면 정면 일치되는 IEC 60529
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068-2-30
|
기후 내성
|
일치되는 E10 IACS 습한 열에 노출
일치되는 IEC 60947-1 Annex Q category D 습한 열에 노출
|
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도
|
-40…60 °C
60…70 °C 출력감세 있는
|
사용 고도
|
0...3000 m
|
내화성
|
850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
|
화염 저지
|
V1 일치되는 UL 94
|
기계적 강도
|
진동 컨텍터 오픈 2 Gn, 5...300 Hz)
진동 컨텍터 클로즈 4 Gn, 5...300 Hz)
충격 컨텍터 클로즈 15 Gn for 11 ms)
충격 컨텍터 오픈 11 MS 8 GN)
|
높이
|
91 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
107 mm
|
제품 무게
|
0.585 kg
|