Schneider-Electric DAS Korea
 
LC1D40AFD picture- daskorea
LC1D40AFD
접촉기 TeSys LC1-D - 3극 - AC-3 440V 40 A - 코일 48 V DC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
TeSys Deca
제품의 범위 TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 접촉기
모델명 LC1D
접촉기 응용프로그램 모터 제어
저항성 부하
활용 카테고리 AC - 3
AC - 4
AC - 1
극 설명 3P
[Ue] 정격 운전 전압 주 회로 <= 690 V AC 25...400 Hz
주 회로 <= 300 V DC
[Ie] 정격 운전 전류 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC - 1 for 주 회로
40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC - 3 for 주 회로
[Uc] control circuit voltage 110 V DC
전기적/기계적 특성
모터 전력 kW 18.5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
11 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
22 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
22 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
30 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
9 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
모터 전력 hp 5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1상 motors
10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
30 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
10 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
3 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1상 motors
30 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
Compatibility code LC1D
극 접점 구성 3 NO
보호 커버 있는
[Ith] 연속 통전 전류 10 A (at 60 °C) for 시그널링 회로
60 A (at 60 °C) for 주 회로
Irms 정격 유입용량 140 A AC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
800 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
정격 제동용량 800 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
[Icw] 정격 단시간 내 전류 320 A 40 °C - 10 s for 주 회로
720 A 40 °C - 1 s for 주 회로
72 A 40 °C - 10 분 for 주 회로
165 A 40 °C - 1 분 for 주 회로
100 A - 1 s for 시그널링 회로
120 A - 500 ms for 시그널링 회로
140 A - 100 ms for 시그널링 회로
관련되는 퓨즈 등급 10 A GG for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
80 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
80 A GG at <= 690 V coordination 타입 2 for 주 회로
평균 임피던스 1.5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz for 주 회로
1극당 전력 소멸 2.4 W AC - 3
5.4 W AC - 1
[Ui] 정격 절연 전압 주 회로 600 V CSA 인증된
주 회로 600 V UL 인증된
시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 회로 600 V CSA 인증된
시그널링 회로 600 V UL 인증된
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
과전압 카테고리 III
오염 정도 3
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60,947
안전 안정성 레벨 B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
기계적 내구성 10 Mcycles
전기적 내구성 0.7 Mcycles 60 A AC - 1 <= 440 V
1.5 Mcycles 40 A AC - 3 <= 440 V
제어 회로의 종류 DC 표준
코일 테크놀로지 빌트인 양방향 피크 제한하는 다이오드 억제장치
제어 회로 전압 제한 0.1...0.3 Uc -40…70 °C 탈락 DC
0.75...1.25 Uc -40…60 °C 구동 DC
1...1.25 Uc 60…70 °C 구동 DC
W에서 유입 전력 19 W 20 °C)
W 단위의 유지 전력 소모 7.4 W 에서 20 °C
구동 시간 50 ±15 % ms 폐쇄
20 ±20 % ms 입구
시간 상수 34 ms
Maximum operating rate 3600 주기/h 에서 <60 °C
Maximum operating rate 3600 주기/h at 60 °C
결선 제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
주 회로: EverLink BTR 스크류 커넥터 1 1…35 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: EverLink BTR 스크류 커넥터 2 1…25 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: EverLink BTR 스크류 커넥터 1 1…35 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: EverLink BTR 스크류 커넥터 2 1…25 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: EverLink BTR 스크류 커넥터 1 1…35 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
주 회로: EverLink BTR 스크류 커넥터 2 1…25 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
조임 토크 제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
주 회로 8 N.m - 위에,중에 EverLink BTR 스크류 커넥터 25…35 mm ² 6각 4 mm
주 회로 5 N.m - 위에,중에 EverLink BTR 스크류 커넥터 1…25 mm ² 6각 4 mm
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
주 회로 2.5 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
보조 접점 구성 1 NO + 1 NC
보조 접점 타입 형태 기계적으로 링크됨 1 NO + 1 NC 일치되는 IEC 60947-5-1
형태 미러 접점 1 NC 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 회로 주파수 25...400 Hz
최소 전환 전압 17 V for 시그널링 회로
최소 전환 전류 5 mA for 시그널링 회로
절연 저항 > 10 mΩ for 시그널링 회로
비중복 시간 1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
취부 방식 플레이트
레일
사용환경
표준 EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
IEC 60335-1:Clause 30.2
제품 인증 CCC
UL
CB Scheme
CSA
CE
UKCA
Marine
EAC
IP 등급 IP20 전면 정면 일치되는 IEC 60529
보호 처리 TH 일치되는 IEC 60068-2-30
기후 내성 일치되는 E10 IACS 습한 열에 노출
일치되는 IEC 60947-1 Annex Q category D 습한 열에 노출
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도 -40…60 °C
60…70 °C 출력감세 있는
사용 고도 0...3000 m
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
화염 저지 V1 일치되는 UL 94
기계적 강도 진동 컨텍터 오픈 2 Gn, 5...300 Hz)
진동 컨텍터 클로즈 4 Gn, 5...300 Hz)
충격 컨텍터 클로즈 15 Gn for 11 ms)
충격 컨텍터 오픈 11 ms용 10 Gn)
높이 122 mm
너비 55 mm
깊이 120 mm
제품 무게 0.925 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.2 cm
Package 1 Width 13.7 cm
Package 1 Length 15.2 cm
Package 1 Weight 994.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 10.281 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월