Schneider-Electric DAS Korea
 
LC1D40E7 picture- daskorea
LC1D40E7
contactor TeSys LC1-D - 3 poles - AC-3 440V 40 A - 코일 48 V AC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품의 범위 TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 접촉기
모델명 LC1D
접촉기 응용프로그램 저항성 부하
모터 제어
활용 카테고리 AC - 3
AC - 1
AC - 4
AC-2
AC-3e
극 설명 3P
[Ue] 정격 운전 전압 주 회로 <= 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] 정격 운전 전류 40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC - 3 for 주 회로
60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC - 1 for 주 회로
40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for 주 회로
[Uc] control circuit voltage 48 V AC 50/60 Hz
전기적/기계적 특성
모터 전력 kW 18.5 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC - 3)
22 kW at 500 V AC 50 Hz (AC - 3)
30 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC - 3)
22 kW at 1000 V AC 50 Hz (AC - 3)
22 kW at 415 V AC 50 Hz (AC - 3)
22 kW at 440 V AC 50 Hz (AC - 3)
11 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC - 3)
9 kW at 400 V AC 50 Hz (AC - 4)
18.5 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3e)
22 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3e)
22 kW at 1000 V AC 50 Hz (AC-3e)
22 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3e)
22 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
11 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3e)
모터 전력 hp 3 hp at 115 V AC 60 Hz for 1상 motors
5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1상 motors
10 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 상 motors
10 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 상 motors
30 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 상 motors
30 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 상 motors
Compatibility code LC1D
극 접점 구성 3 NO
보호 커버 있는
[Ith] 연속 통전 전류 10 A (at 60 °C) for 제어 회로
60 A (at 60 °C) for 주 회로
Irms 정격 유입용량 800 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
140 A AC for 제어 회로 conforming to IEC 60947-5-1
정격 제동용량 800 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
관련되는 퓨즈 등급 10 A GG for 제어 회로 conforming to IEC 60947-5-1
80 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
80 A GG at <= 690 V coordination 타입 2 for 주 회로
1극당 전력 소멸 5.4 W AC - 1
2.4 W AC - 3
2.4 W AC-3e
[Ui] 정격 절연 전압 제어 회로 600 V CSA 인증된
제어 회로 600 V UL 인증된
주 회로 600 V CSA 인증된
주 회로 600 V UL 인증된
제어 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
과전압 카테고리 III
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV 일치되는 IEC 60,947
안전 안정성 레벨 B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
기계적 내구성 6000000 주기
제어 회로의 종류 AC 에서 50/60 Hz
코일 테크놀로지 빌트인 양방향 피크 제한하는 다이오드 억제장치 없는
제어 회로 전압 제한 0.3...0.6 Uc -40…70 °C 탈락 AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc -40…60 °C 구동 AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc -40…60 °C 구동 AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C 구동 AC 50/60 Hz
VA에서 유입 전력 140 VA cos phi 0.75 (at 20 °C)
160 VA cos phi 0.75 (at 20 °C)
VA 단위의 유지 전력 소모 13 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
열 손실 4…5 W at 50/60 Hz for 제어 회로
구동 시간 4...19 ms 입구
12...26 ms 폐쇄
Maximum operating rate 3600 주기/h 에서 <60 °C
결선 제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 단단한
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 단단한
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 1 2.5…25 mm ² - cable stiffness: 단단한
주 회로: 스크류 터미널 2 2.5…16 mm ² - cable stiffness: 단단한
주 회로: 스크류 터미널 1 2.5…25 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 2 2.5…16 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 1 2.5…25 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 2 2.5…10 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
조임 토크 제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
주 회로 5 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평 Ø 6 to Ø 8 mm
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
보조 접점 구성 1 NO + 1 NC
보조 접점 타입 형태 기계적으로 링크됨 1 NO + 1 NC 일치되는 IEC 60947-5-1
형태 미러 접점 1 NC 일치되는 IEC 60947-4-1
최소 전환 전압 17 V for 제어 회로
최소 전환 전류 5 mA for 제어 회로
절연 저항 > 10 mΩ for 제어 회로
비중복 시간 1.5 ms NC 및 NO 접점 간 탈에너지화 시에
1.5 ms NC 및 NO 접점 간에너지화 시에
취부 방식 레일
플레이트
사용환경
표준 EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
제품 인증 GL
BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL
CCC
CSA
GOST
UKCA
CB
IP 등급 IP2x 일치되는 IEC 60529
IP2x 일치되는 VDE 0106
기후 내성 일치되는 E10 IACS 습한 열에 노출
사용 고도 0...3000 m
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
화염 저지 V1 일치되는 UL 94
기계적 강도 충격 접촉기 열림 11 ms용 10 Gn)
충격 컨텍터 클로즈 15 Gn for 11 ms)
진동 접촉기 열림 2 Gn, 5...300 Hz)
진동 컨텍터 클로즈 4 Gn, 5...300 Hz)
높이 127 mm
너비 75 mm
깊이 119 mm
제품 무게 1.4 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14.000 cm
Package 1 Width 9.500 cm
Package 1 Length 13.500 cm
Package 1 Weight 1.430 kg
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 7.484 kg
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
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월