Schneider-Electric DAS Korea
 
LC1D50AU7 picture- daskorea
LC1D50AU7
접촉기 TeSys D - 3극(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 50 A - 240 V AC 50/60 Hz 코일
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
TeSys Deca
제품의 범위 TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 접촉기
모델명 LC1D
접촉기 응용프로그램 모터 제어
저항성 부하
활용 카테고리 AC - 4
AC - 1
AC - 3
AC-3e
극 설명 3P
[Ue] 정격 운전 전압 주 회로 <= 690 V AC 25...400 Hz
주 회로 <= 300 V DC
[Ie] 정격 운전 전류 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC - 3 for 주 회로
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC - 1 for 주 회로
50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for 주 회로
[Uc] control circuit voltage 240 V AC 50/60 Hz
전기적/기계적 특성
모터 전력 kW 15 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
22 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
30 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
33 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
25 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
30 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
11 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
15 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
22 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
33 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
25 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
모터 전력 hp 3 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1상 motors
7.5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1상 motors
15 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
15 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
40 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
40 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
Compatibility code LC1D
극 접점 구성 3 NO
보호 커버 있는
[Ith] 연속 통전 전류 10 A (at 60 °C) for 시그널링 회로
80 A (at 60 °C) for 주 회로
Irms 정격 유입용량 140 A AC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
900 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
정격 제동용량 900 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
[Icw] 정격 단시간 내 전류 400 A 40 °C - 10 s for 주 회로
810 A 40 °C - 1 s for 주 회로
84 A 40 °C - 10 분 for 주 회로
208 A 40 °C - 1 분 for 주 회로
100 A - 1 s for 시그널링 회로
120 A - 500 ms for 시그널링 회로
140 A - 100 ms for 시그널링 회로
관련되는 퓨즈 등급 10 A GG for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
100 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
100 A GG at <= 690 V coordination 타입 2 for 주 회로
평균 임피던스 1.5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for 주 회로
1극당 전력 소멸 3.7 W AC - 3
9.6 W AC - 1
3.7 W AC-3e
[Ui] 정격 절연 전압 주 회로 600 V CSA 인증된
주 회로 600 V UL 인증된
시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 회로 600 V CSA 인증된
시그널링 회로 600 V UL 인증된
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
과전압 카테고리 III
오염 정도 3
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60,947
안전 안정성 레벨 B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
기계적 내구성 6 Mcycles
전기적 내구성 1.45 Mcycles 50 A AC - 3 <= 440 V
1.1 Mcycles 80 A AC - 1 <= 440 V
1.45 Mcycles 50 A AC-3e <= 440 V
제어 회로의 종류 AC 에서 50/60 Hz
코일 테크놀로지 내장 억제 모듈없이
제어 회로 전압 제한 0.3...0.6 Uc -40…70 °C 탈락 AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc -40…60 °C 구동 AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc -40…60 °C 구동 AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C 구동 AC 50/60 Hz
VA에서 유입 전력 140 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
VA 단위의 유지 전력 소모 13 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
열 손실 4…5 W at 50/60 Hz
구동 시간 4...19 ms 입구
12...26 ms 폐쇄
Maximum operating rate 3600 주기/h 에서 <60 °C
Maximum operating rate 3600 주기/h at 60 °C
결선 제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 연결 1 1…35 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 연결 2 1…25 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 연결 1 1…35 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 연결 2 1…25 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 연결 1 1…35 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 연결 2 1…25 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
조임 토크 제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 EverLink BTR 스크류 커넥터 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 EverLink BTR 스크류 커넥터 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
주 회로 8 N.m - 위에,중에 EverLink BTR 스크류 커넥터 25…35 mm ² 6각 4 mm
주 회로 5 N.m - 위에,중에 EverLink BTR 스크류 커넥터 1…25 mm ² 6각 4 mm
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 EverLink BTR 스크류 커넥터 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
주 회로 2.5 N.m - 위에,중에 EverLink BTR 스크류 커넥터 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
보조 접점 구성 1 NO + 1 NC
보조 접점 타입 형태 기계적으로 링크됨 1 NO + 1 NC 일치되는 IEC 60947-5-1
형태 미러 접점 1 NC 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 회로 주파수 25...400 Hz
최소 전환 전압 17 V for 시그널링 회로
최소 전환 전류 5 mA for 시그널링 회로
절연 저항 > 10 mΩ for 시그널링 회로
비중복 시간 1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
취부 방식 레일
플레이트
사용환경
표준 EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
IEC 60335-1:Clause 30.2
제품 인증 CCC
UL
CB Scheme
CSA
CE
UKCA
Marine
EAC
IP 등급 IP20 전면 정면 일치되는 IEC 60529
보호 처리 TH 일치되는 IEC 60068-2-30
기후 내성 일치되는 E10 IACS 습한 열에 노출
일치되는 IEC 60947-1 Annex Q category D 습한 열에 노출
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도 -40…60 °C
60…70 °C 출력감세 있는
사용 고도 0...3000 m
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
화염 저지 V1 일치되는 UL 94
기계적 강도 진동 컨텍터 오픈 2 Gn, 5...300 Hz)
진동 컨텍터 클로즈 4 Gn, 5...300 Hz)
충격 컨텍터 클로즈 15 Gn for 11 ms)
충격 컨텍터 오픈 11 ms용 10 Gn)
높이 122 mm
너비 55 mm
깊이 120 mm
제품 무게 0.855 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.3 cm
Package 1 Width 13.7 cm
Package 1 Length 15.3 cm
Package 1 Weight 926 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 9.975 kg
Unit Type of Package 3 S06
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 73.5 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 180.28 kg
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
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월