모터 전력 kW
|
25 kW at 415 V AC 50 Hz (AC - 3)
30 kW at 440 V AC 50 Hz (AC - 3)
30 kW at 500 V AC 50 Hz (AC - 3)
33 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC - 3)
15 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC - 3)
11 kW at 400 V AC 50 Hz (AC - 4)
30 kW at 1000 V AC 50 Hz (AC - 3)
22 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3e)
25 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
33 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3e)
15 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 1000 V AC 50 Hz (AC-3e)
25 kW at 415 V AC 50 Hz
22 kW at 380...400 V AC 50 Hz
|
모터 전력 hp
|
7.5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1상 motors
15 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 상 motors
15 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 상 motors
40 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 상 motors
40 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 상 motors
3 hp at 115 V AC 60 Hz for 1상 motors
|
Compatibility code
|
LC1D
|
극 접점 구성
|
3 NO
|
보호 커버
|
있는
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
80 A (at 60 °C) for 주 회로
10 A (at 60 °C) for 제어 회로
|
Irms 정격 유입용량
|
140 A AC for 제어 회로 conforming to IEC 60947-5-1
900 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
250 A DC for 제어 회로 conforming to IEC 60947-5-1
|
정격 제동용량
|
900 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
관련되는 퓨즈 등급
|
100 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
100 A GG at <= 690 V coordination 타입 2 for 주 회로 conforming to IEC 60947-5-1
10 A GG for 제어 회로 conforming to IEC 60947-5-1
|
1극당 전력 소멸
|
9.6 W AC - 1
3.7 W AC-3e
3.7 W AC - 3
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
제어 회로 600 V UL 인증된
주 회로 600 V CSA 인증된
주 회로 600 V UL 인증된 일치되는 IEC 60947-1
제어 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
주 회로 690 V CSA 인증된 일치되는 IEC 60947-1
제어 회로 600 V CSA 인증된
|
과전압 카테고리
|
III
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 IEC 60,947
|
안전 안정성 레벨
|
B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
제어 회로의 종류
|
DC 표준
|
코일 테크놀로지
|
빌트인 양방향 피크 제한하는 다이오드 억제장치
|
제어 회로 전압 제한
|
0.8...1.1 Uc -40…60 °C 구동 AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc -40…60 °C 구동 AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C 구동 AC 50/60 Hz
0.75...1.25 Uc -40…60 °C 구동 DC
0.1...0.3 Uc -40…70 °C 탈락 DC
|
VA에서 유입 전력
|
160 VA cos phi 0.75 (at 20 °C)
|
W에서 유입 전력
|
19 W 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
|
W 단위의 유지 전력 소모
|
7.4 W 에서 20 °C
|
구동 시간
|
12...26 ms 폐쇄
50 ms 폐쇄
20 ms 입구
|
시간 상수
|
34 ms
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h 에서 <60 °C
|
결선
|
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 단단한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 1 2.5…25 mm ² - cable stiffness: 단단한
주 회로: 스크류 터미널 2 2.5…16 mm ² - cable stiffness: 단단한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 1 2.5…25 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 2 2.5…16 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 1 2.5…25 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 2 2.5…10 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 단단한
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 단단한
|
조임 토크
|
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
주 회로 5 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평 Ø 6 to Ø 8 mm
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 클램프 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
|
보조 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
보조 접점 타입
|
형태 미러 접점 1 NC 일치되는 IEC 60947-4-1
형태 기계적으로 링크됨 1 NO + 1 NC 일치되는 IEC 60947-5-1
|
최소 전환 전압
|
17 V for 제어 회로
|
최소 전환 전류
|
5 mA for 제어 회로
|
절연 저항
|
> 10 mΩ for 제어 회로
|
비중복 시간
|
1.5 ms NC 및 NO 접점 간에너지화 시에
1.5 ms NC 및 NO 접점 간 탈에너지화 시에
|
취부 방식
|
레일
레일
|