모터 전력 kW
|
4 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
7.5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
9 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
10 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
10 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
4 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
4 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7.5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
모터 전력 hp
|
7.5 hp at 120 V AC 50/60 Hz for 1상 motors
15 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1상 motors
30 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
30 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
60 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
60 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 상 motors
|
Compatibility code
|
LC1D
|
극 접점 구성
|
3 NO
|
보호 커버
|
있는
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A (at 60 °C) for 시그널링 회로
125 A (at 60 °C) for 주 회로
|
Irms 정격 유입용량
|
140 A AC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
1100 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
정격 제동용량
|
1100 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
640 A 40 °C - 10 s for 주 회로
990 A 40 °C - 1 s for 주 회로
135 A 40 °C - 10 분 for 주 회로
320 A 40 °C - 1 분 for 주 회로
100 A - 1 s for 시그널링 회로
120 A - 500 ms for 시그널링 회로
140 A - 100 ms for 시그널링 회로
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG for 시그널링 회로 conforming to IEC 60947-5-1
200 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
160 A GG at <= 690 V coordination 타입 2 for 주 회로
|
평균 임피던스
|
0.8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for 주 회로
|
1극당 전력 소멸
|
5.1 W AC - 3
12.5 W AC - 1
5.1 W AC-3e
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
주 회로 600 V CSA 인증된
주 회로 600 V UL 인증된
주 회로 1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 회로 600 V CSA 인증된
시그널링 회로 600 V UL 인증된
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 IEC 60,947
|
안전 안정성 레벨
|
B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
|
기계적 내구성
|
4 Mcycles
|
전기적 내구성
|
0.8 Mcycles 125 A AC - 1 <= 440 V
1.5 Mcycles 80 A AC - 3 <= 440 V
1.5 Mcycles 80 A AC-3e <= 440 V
|
제어 회로의 종류
|
DC 표준
|
코일 테크놀로지
|
내장 억제 모듈없이
|
제어 회로 전압 제한
|
0.1...0.3 Uc -40…70 °C 탈락 DC
0.85...1.1 Uc -40…55 °C 구동 DC
1...1.1 Uc 55…70 °C 구동 DC
|
W에서 유입 전력
|
22 W 20 °C)
|
W 단위의 유지 전력 소모
|
22 W 에서 20 °C
|
구동 시간
|
95...130 ms 폐쇄
20...35 ms 입구
|
시간 상수
|
75 ms
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h 에서 <60 °C
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h at 60 °C
|
결선
|
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
주 회로: 커넥터 1 4…50 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 커넥터 2 4…25 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 커넥터 1 4…50 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 커넥터 2 4…16 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 커넥터 1 4…50 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
주 회로: 커넥터 2 4…25 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
제어 회로 1.2 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
제어 회로 1.2 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
주 회로 12 N.m - 위에,중에 커넥터 - 스크루드라이버를 가지고 평 Ø 6 to Ø 8 mm
주 회로 12 N.m - 위에,중에 커넥터 6각 4 mm
제어 회로 1.2 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
|
보조 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
보조 접점 타입
|
형태 기계적으로 링크됨 1 NO + 1 NC 일치되는 IEC 60947-5-1
형태 미러 접점 1 NC 일치되는 IEC 60947-4-1
|
시그널링 회로 주파수
|
25...400 Hz
|
최소 전환 전압
|
17 V for 시그널링 회로
|
최소 전환 전류
|
5 mA for 시그널링 회로
|
절연 저항
|
> 10 mΩ for 시그널링 회로
|
비중복 시간
|
1.5 ms 탈에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
1.5 ms 에너지화 시에 NC와 NO 사이의 접촉
|
취부 방식
|
플레이트
레일
|