모터 전력 kW
|
45 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
75 kW at 380...400 V
80 kW at 415 V
80 kW at 440 V
90 kW at 500 V
100 kW at 660...690 V
|
극 접점 구성
|
3 NO
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
200 A (at 40 °C) for 주 회로
|
Irms 정격 유입용량
|
1600 A at 440 V AC for 주 회로 conforming to IEC 60947-4-1
|
정격 제동용량
|
1280 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
1400 A 40 °C - 10 s for 주 회로
|
관련되는 퓨즈 등급
|
10 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 제어 회로 conforming to IEC 60947-5-1
315 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
|
평균 임피던스
|
0.6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for 주 회로
|
1극당 전력 소멸
|
24 W AC - 1
15 W AC - 3
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
|
과전압 카테고리
|
III
|
오염 정도
|
3
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 전원 회로로 연결되지 않은 코일 일치되는 IEC 60,947
|
기계적 내구성
|
4000000 주기
|
전기적 내구성
|
800000 주기 AC - 3
250000 주기 AC - 1
|
제어 회로의 종류
|
AC 에서 60 Hz
|
제어 회로 전압 제한
|
0.85...1.1 Uc -5…55 °C 구동 60 Hz
0.35...0.55 Uc -5…55 °C 탈락 60 Hz
|
VA에서 유입 전력
|
300 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
300 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
22 VA 50 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
22 VA 60 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
|
열 손실
|
3…8 W for 제어 회로
|
구동 시간
|
20...50 ms 폐쇄 시에
6...20 ms 입구에서
|
Maximum operating rate
|
1200 주기/h 에서 <55 °C
|
결선
|
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 1 10…120 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 1 10…120 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 2 10…120 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 2 10…120 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
주 회로 12 N.m
제어 회로 1.2 N.m
|
보조 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
최소 전환 전압
|
17 V for 제어 회로
|
최소 전환 전류
|
5 mA for 제어 회로
|
절연 저항
|
> 10 mΩ for 제어 회로
|
비중복 시간
|
1.5 ms 에너지화 시에 guaranteed between NC and NO contact
1.5 ms 탈에너지화 시에 guaranteed between NC and NO contact
|
취부 방식
|
DIN 레일
플레이트
|