이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

LC1F115 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
LC1F115 picture- daskorea
LC1F115
코일 미장착 접촉기 LC1-F - F - 3 - 115 A - AC-3 - 440V - without 코일
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys F
제품 또는 구성요소 타입 접촉기
모델명 LC1F
접촉기 응용프로그램 저항성 부하
모터 제어
활용 카테고리 AC - 1
AC - 4
AC - 3
극 설명 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] 정격 운전 전압 <= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] 정격 운전 전류 200 A 40 °C) 에서 <= 440 V AC - 1
115 A 55 °C) 에서 <= 440 V AC - 3
모터 전력 kW 55 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
59 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
59 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
30 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC - 3)
18.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC - 4)
전기적/기계적 특성
제어 회로 전압 24...575 V AC 40...400 Hz with LX9 coil
24...460 V DC with LX4 coil
100...250 V AC 50/60 Hz with LXE coil
100...380 V DC with LXE coil
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV
과전압 카테고리 III
[Ith] 연속 통전 전류 200 A (at 40 °C)
Irms 정격 유입용량 1150 A conforming to IEC 60947-4-1
정격 제동용량 920 A conforming to IEC 60947-4-1
[Icw] 정격 단시간 내 전류 1100 A 40 °C - 10 s
640 A 40 °C - 30 s
520 A 40 °C - 1 분
400 A 40 °C - 3 분
320 A 40 °C - 10 분
관련되는 퓨즈 등급 125 A AM at <= 440 V
200 A GG at <= 440 V
평균 임피던스 0.37 mOhm - Ith 200 A 50 Hz
[Ui] 정격 절연 전압 1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
1500 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
1극당 전력 소멸 15 W AC - 1
5 W AC - 3
제어 회로 전압 제한 구동: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz with LX9 coil
탈락: 0.2...0.55 Uc AC 40...400 Hz with LX9 coil
구동: 0.85...1.1 Uc DC with LX4 coil
탈락: 0.15...0.2 Uc DC with LX4 coil
구동: 85...275 V AC 50/60 Hz with LXE coil
탈락: 0...60 V AC 50/60 Hz with LXE coil
구동: 85...418 V DC with LXE coil
탈락: 0...45 V DC with LXE coil
열 손실 5.9…7.2 W
2.2…5.5 W
구동 시간 35 ms 폐쇄 with LX9 coil
130 ms 입구 with LX9 coil
30...40 ms 폐쇄 with LX4 coil
30...50 ms 입구 with LX4 coil
40...80 ms 폐쇄 with LXE coil
6...54 ms 입구 with LXE coil
취부 방식 플레이트
표준 EN 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
제품 인증 RINA
ABS
CSA
DNV
RMRoS
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CB
UKCA
결선 주 회로 러그 링 터미널 1 케이블 (들) 95 mm ²
주 회로 커넥터 1 케이블 (들) 95 mm ²
주 회로 bar 2 케이블 (들) - 모선 단면적: 20 X 3mm
주 회로 볼트로 연결됨
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²
제어 회로 스크류 터미널 1.0 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 1.0 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1.0 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
조임 토크 주 회로 10 N.m
제어 회로 1.2 N.m
제어 회로 0.6 N.m
기계적 내구성 10 Mcycles
VA에서 유입 전력 590…855 VA, 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)with LX9 coil
543…665 VA (at 20 °C)with LX4 coil
280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0.5 (at 20 °C)with LXE coil
270…320 VA (at 20 °C)with LXE coil
VA 단위의 유지 전력 소모 6.6…8.1 VA, 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)with LX9 coil
3.94…4.83 VA (at 20 °C)with LX4 coil
4.5…7.0 VA, 50/60 Hz cos phi 0.5 (at 20 °C)with LXE coil
2.5…4.0 VA (at 20 °C)with LXE coil
Maximum operating rate 2400 주기/h 에서 <55 °C
Compatibility code LC1F
사용환경
IP 등급 IP2x 전면 정면 with shrouds 일치되는 IEC 60529
IP2x 전면 정면 with shrouds 일치되는 VDE 0106
보호 처리 TH
사용온도 -40…60 °C
저장온도 -60…80 °C
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도 60…70 °C Uc에서
사용 고도 3000 m 출력감세 없는
기계적 강도 진동 컨텍터 오픈2 Gn, 5...300 Hz
진동 컨텍터 클로즈6 Gn, 5...300 Hz
충격 컨텍터 오픈9 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
충격 컨텍터 클로즈15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
높이 162 mm
너비 163.5 mm
깊이 171 mm
제품 무게 3.83 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22.000 cm
Package 1 Width 20.000 cm
Package 1 Length 24.500 cm
Package 1 Weight 3.522 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 75.000 cm
Package 2 Width 60.000 cm
Package 2 Length 80.000 cm
Package 2 Weight 71.896 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 Fd9a8828-e2ec-48b0-8cbe-cb8a9fd887e0
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 418
계약 보증
보증 18 개월