제어 회로 전압
|
24...575 V AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
24...460 V DC with LX4 coil
100...250 V AC 50/60 Hz with LXE coil
100...380 V DC with LXE coil
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
과전압 카테고리
|
III
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
250 A (at 40 °C)
|
Irms 정격 유입용량
|
1500 A conforming to IEC 60947-4-1
|
정격 제동용량
|
1200 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 분
450 A 40 °C - 3 분
350 A 40 °C - 10 분
|
관련되는 퓨즈 등급
|
160 A AM at <= 440 V
250 A GG at <= 440 V
|
평균 임피던스
|
0.35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
1500 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
|
1극당 전력 소멸
|
22 W AC - 1
8 W AC - 3
|
제어 회로 전압 제한
|
구동: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
탈락: 0.2...0.55 Uc AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
구동: 0.85...1.1 Uc DC with LX4 coil
탈락: 0.15...0.2 Uc DC with LX4 coil
구동: 85...275 V AC 50/60 Hz with LXE coil
탈락: 0...60 V AC 50/60 Hz with LXE coil
구동: 85...418 V DC with LXE coil
탈락: 0...45 V DC with LXE coil
|
열 손실
|
5.9…7.2 W
2.2…2.5 W
|
구동 시간
|
35 ms 폐쇄 with LX1/LX9 coil
130 ms 입구 with LX1/LX9 coil
30...40 ms 폐쇄 with LX4 coil
30...50 ms 입구 with LX4 coil
40...80 ms 폐쇄 with LXE coil
6...54 ms 입구 with LXE coil
|
취부 방식
|
플레이트
|
표준
|
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
|
제품 인증
|
RINA
CSA
BV
RMRoS
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
ABS
UL
CB
UKCA
|
결선
|
주 회로 러그 링 터미널 1 케이블 (들) 120 mm ² - 모선 단면적: 25 X 3mm
주 회로 커넥터 1 케이블 (들) 120 mm ²
주 회로 bar 2 케이블 (들)
주 회로 볼트로 연결됨
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²
제어 회로 스크류 터미널 1.0 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 1.0 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1.0 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
주 회로 18 N.m
제어 회로 1.2 N.m
제어 회로 0.6 N.m
|
기계적 내구성
|
10 Mcycles
|
VA에서 유입 전력
|
690…855 VA, 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
543…665 VA (at 20 °C)with LX4 coil
280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0.5 (at 20 °C)with LXE coil
270…320 VA (at 20 °C)with LXE coil
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
6.6…8.1 VA, 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
3.94…4.83 VA (at 20 °C)with LX4 coil
4.5…7.0 VA, 50/60 Hz cos phi 0.5 (at 20 °C)with LXE coil
2.5…4.0 VA (at 20 °C)with LXE coil
|
Maximum operating rate
|
2400 주기/h 에서 <55 °C
|
Compatibility code
|
LC1F
|