제어 회로 전압
|
24...575 V AC 40...400 Hz with LX9 coil
24...460 V DC with LX4 coil
100...250 V AC 50/60 Hz with LXE coil
100...380 V DC with LXE coil
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
과전압 카테고리
|
III
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
275 A (at 40 °C)
|
Irms 정격 유입용량
|
1850 A conforming to IEC 60947-4-1
|
정격 제동용량
|
1480 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 분
500 A 40 °C - 3 분
400 A 40 °C - 10 분
|
관련되는 퓨즈 등급
|
200 A AM at <= 440 V
315 A GG at <= 440 V
|
평균 임피던스
|
0.33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
1500 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
|
1극당 전력 소멸
|
25 W AC - 1
12 W AC - 3
|
제어 회로 전압 제한
|
구동: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz with LX9 coil
탈락: 0.2...0.55 Uc AC 40...400 Hz with LX9 coil
구동: 0.85...1.1 Uc DC with LX4 coil
탈락: 0.15...0.2 Uc DC with LX4 coil
구동: 85...275 V AC 50/60 Hz with LXE coil
탈락: 0...60 V AC 50/60 Hz with LXE coil
구동: 85...418 V DC with LXE coil
탈락: 0...45 V DC with LXE coil
|
열 손실
|
8…9.8 W
2.2…2.5 W
|
구동 시간
|
35 ms 폐쇄 with LX9 coil
130 ms 입구 with LX9 coil
30...40 ms 폐쇄 with LX4 coil
30...50 ms 입구 with LX4 coil
40...80 ms 폐쇄 with LXE coil
6...54 ms 입구 with LXE coil
|
취부 방식
|
플레이트
|
표준
|
IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
|
제품 인증
|
ABS
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
CSA
CB
UL
BV
RMRoS
DNV
UKCA
|
결선
|
주 회로 bar 2 케이블 (들) - 모선 단면적: 25 X 3mm
주 회로 러그 링 터미널 1 케이블 (들) 150 mm ²
주 회로 커넥터 1 케이블 (들) 150 mm ²
주 회로 볼트로 연결됨
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²
제어 회로 스크류 터미널 1.0 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 1.0 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1.0 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
주 회로 18 N.m
제어 회로 1.2 N.m
제어 회로 0.6 N.m
|
기계적 내구성
|
10 Mcycles
|
VA에서 유입 전력
|
950…1180 VA, 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)with LX9 coil
737…902 VA (at 20 °C)with LX4 coil
280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0.5 (at 20 °C)with LXE coil
270…320 VA (at 20 °C)with LXE coil
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
8.9…10.9 VA, 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)with LX9 coil
4.13…5.07 VA (at 20 °C)with LX4 coil
4.5…7.0 VA, 50/60 Hz cos phi 0.5 (at 20 °C)with LXE coil
2.5…4.0 VA (at 20 °C)with LXE coil
|
Compatibility code
|
LC1F
|