제어 회로 전압
|
48...1000 V AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
48...440 V DC with LX4 coil
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
과전압 카테고리
|
III
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
1000 A (at 40 °C)
1250 A
|
Irms 정격 유입용량
|
6300 A AC conforming to IEC 60947-4-1
|
정격 제동용량
|
5040 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
5050 A 40 °C - 10 s
4400 A 40 °C - 30 s
3400 A 40 °C - 1 분
2200 A 40 °C - 3 분
1600 A 40 °C - 10 분
|
관련되는 퓨즈 등급
|
630 A AM at <= 440 V
1000 A GG at <= 440 V
|
평균 임피던스
|
0.12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
1500 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
|
1극당 전력 소멸
|
120 W AC - 1
48 W AC - 3
|
제어 회로 전압 제한
|
구동: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
탈락: 0.25...0.5 Uc AC 40...400 Hz with LX1/LX9 coil
구동: 0.85...1.1 Uc DC with LX4 coil
탈락: 0.2...0.35 Uc DC with LX4 coil
|
열 손실
|
20 W
|
구동 시간
|
40...80 ms 폐쇄 with LX1/LX9 coil
100...200 ms 입구 with LX1/LX9 coil
60...70 ms 폐쇄 with LX4 coil
40...50 ms 입구 with LX4 coil
|
취부 방식
|
플레이트
|
표준
|
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
|
제품 인증
|
ABS
UL
RINA
DNV
CSA
CB
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RMRoS
UKCA
|
결선
|
주 회로 bar 2 케이블 (들) - 모선 단면적: 60 X 5mm
주 회로 볼트로 연결됨
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ²고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ²
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…4 mm ²
|
조임 토크
|
주 회로 58 N.m
제어 회로 1.2 N.m
|
기계적 내구성
|
5 Mcycles
|
VA에서 유입 전력
|
1500…1730 VA, 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
1420…1920 VA (at 20 °C)with LX4 coil
|
VA 단위의 유지 전력 소모
|
20…25 VA, 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)with LX1/LX9 coil
6.5…12.5 VA (at 20 °C)with LX4 coil
|
Maximum operating rate
|
1200 주기/h 에서 <55 °C
|
Compatibility code
|
LC1F
|