이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

LP1D65008BD |
Schneider-Electric DAS Korea
 
LP1D65008BD picture- daskorea
LP1D65008BD
접촉기 - TeSys LP1-D - 4극 (2NO + 2NC) - AC-1 440V 80 A - 코일 24 V DC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품의 범위 TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 접촉기
모델명 LP1D
접촉기 응용프로그램 저항성 부하
활용 카테고리 AC - 1
극 설명 4P
[Ue] 정격 운전 전압 주 회로 <= 1000 V AC 25...400 Hz
[Ie] 정격 운전 전류 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC - 1 for 주 회로
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
전기적/기계적 특성
Compatibility code LP1D
극 접점 구성 2 NO + 2 NC
보호 커버 있는
[Ith] 연속 통전 전류 80 A (at 60 °C) for 주 회로
Irms 정격 유입용량 1000 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
정격 제동용량 1000 A at 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
[Icw] 정격 단시간 내 전류 110 A 40 °C - 10 분 for 주 회로
260 A 40 °C - 1 분 for 주 회로
520 A 40 °C - 10 s for 주 회로
900 A 40 °C - 1 s for 주 회로
관련되는 퓨즈 등급 125 A GG at <= 690 V coordination 타입 1 for 주 회로
125 A GG at <= 690 V coordination 타입 2 for 주 회로
평균 임피던스 1.5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for 주 회로
1극당 전력 소멸 9.6 W AC - 1
[Ui] 정격 절연 전압 주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
주 회로 600 V CSA 인증된
주 회로 600 V UL 인증된
과전압 카테고리 III
오염 정도 3
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60,947
안전 안정성 레벨 B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
기계적 내구성 10 Mcycles
전기적 내구성 1.5 Mcycles 80 A AC - 1 <= 440 V
제어 회로의 종류 DC DC standard
코일 테크놀로지 빌트인 양방향 피크 제한하는 다이오드 억제장치
제어 회로 전압 제한 0.1...0.3 Uc (-40…55 °C):탈락 DC
0.85...1.1 Uc (-40…55 °C):구동 DC
W에서 유입 전력 22 W 20 °C)
W 단위의 유지 전력 소모 22 W 에서 20 °C
구동 시간 4...19 ms 입구
12...26 ms 폐쇄
시간 상수 75 ms
Maximum operating rate 3600 주기/h at 60 °C
결선 주 회로: 스크류 터미널 1 2.5…25 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 2 2.5…16 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 1 2.5…25 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 2 2.5…10 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 1 2.5…25 mm ² - cable stiffness: 고체
주 회로: 스크류 터미널 2 2.5…16 mm ² - cable stiffness: 고체
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체
제어 회로: 스크류 터미널 2 1…4 mm ² - cable stiffness: 고체
조임 토크 주 회로 8 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 25…35 mm ² 6각 4 mm
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
주 회로 5 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 1…25 mm ² 6각 4 mm
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
취부 방식 플레이트
레일
사용환경
표준 CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
제품 인증 UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
DNV-GL
RINA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
IP 등급 IP20 전면 정면 일치되는 IEC 60529
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도 -40…60 °C
60…70 °C 출력감세 있는
사용 고도 0...3000 m
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
화염 저지 V1 일치되는 UL 94
기계적 강도 충격 컨텍터 오픈 11 MS 8 GN)
충격 컨텍터 클로즈 11 ms용 10 Gn)
진동 접촉기 열림 2 Gn, 5...300 Hz)
진동 컨텍터 클로즈 3 Gn, 5...300 Hz)
높이 127 mm
너비 85 mm
깊이 182 mm
제품 무게 2.22 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11.300 cm
Package 1 Width 16.300 cm
Package 1 Length 22.300 cm
Package 1 Weight 2.260 kg
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 4.828 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 186
계약 보증
보증 18 months