활용 카테고리
|
AC - 3
AC-3e
AC - 4
|
극 설명
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
주 회로 <= 690 V AC <= 400 Hz
시그널링 회로 <= 690 V AC <= 400 Hz
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC - 3 for 주 회로
6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for 주 회로
|
제어 회로의 종류
|
DC 표준
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
모터 전력 kW
|
1.5 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC - 3
2.2 kW 에서 380...415 V AC 50/60 Hz AC - 3
3 kW 에서 440/690 V AC 50/60 Hz AC - 3
1.5 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
2.2 kW 에서 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW 에서 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
1.5 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC - 4
2.2 kW 에서 380...415 V AC 50/60 Hz AC - 4
3 kW 에서 440/690 V AC 50/60 Hz AC - 4
|
보조 접점 구성
|
1 NC
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
과전압 카테고리
|
III
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
20 A (at 60 °C) for 주 회로
10 A (at 50 °C) for 시그널링 회로
|
Irms 정격 유입용량
|
110 A AC for 주 회로 conforming to IEC 60,947
110 A AC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60,947
|
정격 제동용량
|
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60,947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60,947
110 A at 415 V conforming to IEC 60,947
110 A at 440 V conforming to IEC 60,947
80 A at 500 V conforming to IEC 60,947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60,947
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
90 A 50 °C - 1 s for 주 회로
85 A 50 °C - 5 s for 주 회로
80 A 50 °C - 10 s for 주 회로
60 A 50 °C - 30 s for 주 회로
45 A 50 °C - 1 분 for 주 회로
40 A 50 °C - 3 분 for 주 회로
20 A 50 °C - >= 15 min for 주 회로
80 A - 1 s for 시그널링 회로
90 A - 500 ms for 시그널링 회로
110 A - 100 ms for 시그널링 회로
|
관련되는 퓨즈 등급
|
25 A GG at <= 440 V for 주 회로
25 A AM for 주 회로
10 A GG for 시그널링 회로 conforming to IEC 60,947
10 A GG for 시그널링 회로 conforming to VDE 0660
|
평균 임피던스
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for 주 회로
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
주 회로 600 V 일치되는 UL 508
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
시그널링 회로 600 V 일치되는 UL 508
주 회로 600 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
시그널링 회로 600 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
|
절연 저항
|
> 10 mΩ for 시그널링 회로
|
W에서 유입 전력
|
3 W 20 °C)
|
W 단위의 유지 전력 소모
|
3 W 에서 20 °C
|
열 손실
|
1.3 W
|
제어 회로 전압 제한
|
구동: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
탈락: >= 0.10 Uc (at <50 °C)
|
결선
|
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ²고체
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.34…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…4 mm ²고체
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h
|
코일 테크놀로지
|
빌트인 양방향 피크 제한하는 다이오드 억제장치
|
보조 접점 타입
|
형태 순간적 1 NC
|
최소 전환 전류
|
5 mA for 시그널링 회로
|
최소 전환 전압
|
17 V for 시그널링 회로
|
취부 방식
|
플레이트
레일
|
조임 토크
|
0.8…1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 Philips 2번
0.8…1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 평Ø 6 mm
0.8…1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 pozidriv No 2
|
구동 시간
|
30...40 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄
10 ms 코일 탈에너지화 및 NO 입구
|
안전 안정성 레벨
|
B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
|
기계적 내구성
|
10 Mcycles
|
전기적 내구성
|
1.3 Mcycles 6 A AC - 3 <= 440 V
1.3 Mcycles 6 A AC-3e <= 440 V
0.05 Mcycles 36 A AC - 4 <= 440 V
|
높이
|
58 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
57 mm
|
제품 무게
|
0.225 kg
|