제품 또는 구성요소 타입
|
Mini contactor
|
모델명
|
LP1SK
|
접촉기 응용프로그램
|
저항성 부하
|
활용 카테고리
|
AC - 1
|
Power pole contact composition
|
2P
|
극 접점 구성
|
2 NO
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
주 회로 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
12 A (at <55 °C) AC AC - 1
|
제어 회로의 종류
|
DC 표준
|
제어 회로 전압
|
24 V DC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
12 A (at 55 °C) for 주 회로
|
Irms 정격 유입용량
|
66 A at 690 V AC conforming to IEC 60,947
66 A at 690 V AC conforming to NF C 63-110
|
정격 제동용량
|
52 A at <= 400 V for 주 회로 conforming to NF C 63-110
52 A at <= 400 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
50 A 55 °C for 주 회로
|
관련되는 퓨즈 등급
|
16 A gI at <= 440 V for 주 회로 conforming to IEC 60,947
|
평균 임피던스
|
4 mOhm - Ith 12 A 50 Hz
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60,947
690 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
690 V 일치되는 BS 5424
690 V 일치되는 UL 508
690 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
|
취부 방식
|
레일
|
표준
|
EN / IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
제품 인증
|
CB Scheme
CE
UKCA
EAC
cULus
|
결선
|
주 회로 커넥터 1 케이블 (들) 0.35…6 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 커넥터 1 케이블 (들) 0.5…6 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 커넥터 1 케이블 (들) 1.5…6 mm ²고체
주 회로 커넥터 2 케이블 (들) 0.35…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 커넥터 2 케이블 (들) 0.35…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 커넥터 2 케이블 (들) 1.5…4 mm ²고체
|
조임 토크
|
0.8 N.m - 위에,중에 커넥터 - 스크루드라이버를 가지고 pozi드라이브 No 1
|
구동 시간
|
4...6 ms 코일 탈에너지화 및 NO 입구
8...12 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄
|
기계적 내구성
|
10 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
1200 주기/h
|