이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

LP4K1210BW3 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
LP4K1210BW3 picture- daskorea
LP4K1210BW3
접촉기 TeSys LP4-K - 3극 - AC-3 440V 12 A - 코일 24 V DC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품 또는 구성요소 타입 접촉기
모델명 LP4K
접촉기 응용프로그램 모터 제어
저항성 부하
전기적/기계적 특성
활용 카테고리 AC - 3
AC-3e
AC - 1
AC - 4
극 설명 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] 정격 운전 전압 주 회로 <= 690 V AC <= 400 Hz
시그널링 회로 <= 690 V AC <= 400 Hz
[Ie] 정격 운전 전류 12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC - 3 for 주 회로
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for 주 회로
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC - 1 for 주 회로
제어 회로의 종류 DC 너비 범위
제어 회로 전압 24 V DC
모터 전력 kW 3 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC - 3
5.5 kW 에서 380...415 V AC 50/60 Hz AC - 3
5.5 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz AC - 3
4 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz AC - 3
3 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
5.5 kW 에서 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
5.5 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW 에서 220...230 V AC 50/60 Hz AC - 4
5.5 kW 에서 380...415 V AC 50/60 Hz AC - 4
5.5 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz AC - 4
4 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz AC - 4
보조 접점 구성 1 NO
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV
과전압 카테고리 III
[Ith] 연속 통전 전류 20 A (at 60 °C) for 주 회로
10 A (at 50 °C) for 시그널링 회로
Irms 정격 유입용량 144 A AC for 주 회로 conforming to IEC 60,947
110 A AC for 시그널링 회로 conforming to IEC 60,947
정격 제동용량 110 A at 440 V conforming to IEC 60,947
80 A at 500 V conforming to IEC 60,947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60,947
[Icw] 정격 단시간 내 전류 115 A 50 °C - 1 s for 주 회로
105 A 50 °C - 5 s for 주 회로
100 A 50 °C - 10 s for 주 회로
75 A 50 °C - 30 s for 주 회로
55 A 50 °C - 1 분 for 주 회로
50 A 50 °C - 3 분 for 주 회로
25 A 50 °C - >= 15 min for 주 회로
80 A - 1 s for 시그널링 회로
90 A - 500 ms for 시그널링 회로
110 A - 100 ms for 시그널링 회로
관련되는 퓨즈 등급 25 A GG at <= 440 V for 주 회로
25 A AM for 주 회로
10 A GG for 시그널링 회로 conforming to IEC 60,947
10 A GG for 시그널링 회로 conforming to VDE 0660
평균 임피던스 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for 주 회로
[Ui] 정격 절연 전압 주 회로 600 V 일치되는 UL 508
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
시그널링 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
시그널링 회로 600 V 일치되는 UL 508
주 회로 600 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
시그널링 회로 600 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
절연 저항 > 10 mΩ for 시그널링 회로
W에서 유입 전력 1.8 W 20 °C)
W 단위의 유지 전력 소모 1.8 W 에서 20 °C
열 손실 1.8 W
제어 회로 전압 제한 구동: 0.7...1.3 Uc (at <50 °C)
탈락: >= 0.10 Uc (at <50 °C)
결선 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ²고체
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.34…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…4 mm ²고체
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
Maximum operating rate 3600 주기/h
코일 테크놀로지 빌트인 양방향 피크 제한하는 다이오드 억제장치
보조 접점 타입 형태 순간적 1 NO
최소 전환 전류 5 mA for 시그널링 회로
최소 전환 전압 17 V for 시그널링 회로
취부 방식 플레이트
레일
조임 토크 0.8…1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 Philips 2번
0.8…1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 평Ø 6 mm
0.8…1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 pozidriv No 2
구동 시간 10...20 ms 코일 탈에너지화 및 NO 입구
30...40 ms 코일에너지화 및 NO 폐쇄
안전 안정성 레벨 B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
기계적 내구성 30 Mcycles
전기적 내구성 1.3 Mcycles 12 A AC - 3 <= 440 V
1.3 Mcycles 12 A AC-3e <= 440 V
0.3 Mcycles 20 A AC - 1 <= 690 V
0.02 Mcycles 72 A AC - 4 <= 440 V
높이 58 mm
너비 45 mm
깊이 57 mm
제품 무게 0.235 kg
사용환경
표준 EN / IEC 60947-4-1
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
제품 인증 CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP 등급 IP2x
사용온도 -25…50 °C
저장온도 -50…80 °C
사용 고도 2000 m 출력감세 없는
화염 저지 V1 일치되는 UL 94
요구사항2 일치되는 NF F 16-101
요구사항2 일치되는 NF F 16-102
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.600 cm
Package 1 Width 6.200 cm
Package 1 Length 4.800 cm
Package 1 Weight 221.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 9.239 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 78
계약 보증
보증 18 개월