Schneider-Electric DAS Korea
 
LR2D3559 picture- daskorea
LR2D3559
열동형 과부하 계전기 TeSys - 48...65 A - class20A
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys LRD
TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 차동 열 과부하 계전기
모델명 LR2D
계전기 용도 모터 보호
제품 호환성 LC1D80
LC1D95
네트워크 타입 DC
AC
과부하 트립핑 클래스 클래스 20 일치되는 IEC 60947-4-1
전류 보호 설정 범위 48…65 A
[Ui] 정격 절연 전압 주 회로 600 V 일치되는 CSA
주 회로 600 V 일치되는 UL
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수 0...400 Hz
취부 방식 플레이트, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
레일, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
접촉기 아래
트립 범위 1.14 +/- 0.06 Ir 일치되는 IEC 60947-4-1
보조 접점 구성 1 NO + 1 NC
[Ith] 연속 통전 전류 5 A 시그널링 회로
허용 전류 0.72 A 에서 500 V AC - 15 시그널링 회로
0.06 A 에서 440 V DC - 13 시그널링 회로
[Ue] 정격 운전 전압 1000 V AC 0...400 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
관련되는 퓨즈 등급 4 A GG for 시그널링 회로
4 A BS for 시그널링 회로
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV
상 오류 민감도 Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
제어 타입 적색 누름버튼 멈춤
청색 누름버튼 재설정
온도 보상 -20…60 °C
결선 주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 4…35 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 4…35 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 4…35 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
조임 토크 제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
주 회로 9 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
높이 100 mm
너비 75 mm
깊이 121 mm
제품 무게 0.535 kg
사용환경
기후 내성 일치되는 E10 IACS
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
사용온도 -20…60 °C 출력감세 없는 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도 -60…70 °C
화염 저지 V1 일치되는 UL 94
기계적 강도 진동6 GN 일치되는 IEC 60068-2-6
충격15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
절연내력 2.2 kV 에서 50 Hz 일치되는 IEC 60947-1
표준 EN / IEC 60947-4-1
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
제품 인증 IEC
UL
CSA
EAC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.8 cm
Package 1 Width 8.5 cm
Package 1 Length 11.8 cm
Package 1 Weight 525.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 6.632 kg