|
|
|
LR2K0305
열동형 과부하 계전기- TeSys LR2 K - 0.54...0.8 A - class 10A
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys LRK
|
제품 또는 구성요소 타입
|
차동 열 과부하 계전기
|
모델명
|
LR2K
|
계전기 용도
|
모터 보호
|
제품 호환성
|
LP4K
LC1K
LP1K
LC7K
|
네트워크 타입
|
DC
AC
|
과부하 트립핑 클래스
|
클래스 10A 일치되는 IEC 60947-4-1
|
전류 보호 설정 범위
|
0.54…0.8 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
주 회로 690 V 일치되는 BS 4941
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60,947
주 회로 750 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
주 회로 600 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
|
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수
|
<= 400 Hz
|
취부 방식
|
접촉기 아래
플레이트, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
레일, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
|
보조 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
6 A 시그널링 회로
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 690 V 주 회로
690 V AC AC - 15 시그널링 회로
250 V DC DC - 13 시그널링 회로
|
관련되는 퓨즈 등급
|
6 A GG for 시그널링 회로 conforming to VDE 0660
6 A GG for 시그널링 회로 conforming to IEC 60,947
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
1극당 전력 소멸
|
2 W
|
상 오류 민감도
|
예 일치되는 IEC 60947-4-1
|
로컬 시그널링
|
트립지시기 노란색)
|
제어 타입
|
적색 누름버튼 트립테스트 기능
청색 누름버튼 중지 및 수동 재설정
절환 스위치 수동 또는 자동 재설정
|
결선
|
스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ²고체
스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…4 mm ²고체
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.75…4 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.34…2.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
|
조임 토크
|
1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
1.3 N.m - 위에,중에 스크류 터미널 - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
|
높이
|
58 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
65 mm
|
제품 무게
|
0.145 kg
|
사용환경
표준
|
NF C 63-650
IEC 60,947
VDE 0660
BS 4941
|
제품 인증
|
UL
CSA
UKCA
|
보호 처리
|
TC 일치되는 IEC 60068
TC 일치되는 DIN 50016
|
IP 등급
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
사용온도
|
-20…55 °C 출력감세 없는 일치되는 IEC 60,947
-30…60 °C 출력감세 있는 일치되는 IEC 60,947
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용 고도
|
2000 m 출력감세 없는
|
내화성
|
850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
|
화염 저지
|
V1 일치되는 UL 94
요구사항2 일치되는 NF F 16-101
요구사항2 일치되는 NF F 16-102
|
기계적 강도
|
충격 접점 없음11 ms용 10 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27
충격 NC 접점11 ms용 10 Gn 일치되는 IEC 60068-2-27
진동 접점 없음2 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
진동 NC 접점2 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.5 cm
|
Package 1 Width
|
7.2 cm
|
Package 1 Length
|
4.8 cm
|
Package 1 Weight
|
158.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
41
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
6.8 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|