|
|
|
LR97D07B
전자식 과부하 계전기 TeSys - 1.2...7 A - 24 V AC/DC
|
|
|
기본항목
모델명
|
LR97
|
제품 또는 구성요소 타입
|
전자적 과전류 중계기
|
Application
|
Protection
|
계전기 용도
|
과부하 Imax > I설정
상 오류에 대한 민감도
락된(unlocked) 로토, 기계적 재밍 I > 3 x I설정
|
제품 호환성
|
LC1D09 ... D38
|
네트워크 타입
|
AC
DC
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V AC/DC
|
전류 보호 설정 범위
|
1.2…7 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
600 V AC 50/60 Hz 주 회로 일치되는 CSA
600 V AC 50/60 Hz 주 회로 일치되는 UL
690 V AC 50/60 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
|
세트당 수량
|
10 세트
|
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수
|
50...60 Hz
|
취부 방식
|
접촉기 직결형
레일
|
트립 범위
|
1.2...6 A
|
내서지
|
6 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
|
접점 타입 및 구성
|
1 C/O
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
3 A 제어 회로
|
보호 타입
|
BS 퓨즈 3 A - ~을 위해 제어 회로
GB2 회로 차단기 3 A - ~을 위해 제어 회로
GG 퓨즈 3 A - ~을 위해 제어 회로
|
최대 전력
|
28 W 에서 110 V DC 일치되는 IEC 60,947
28 W 에서 220 V DC 일치되는 IEC 60,947
55 W 에서 24 V DC 일치되는 IEC 60,947
55 W 에서 48 V DC 일치되는 IEC 60,947
140 VA 에서 48 V AC 일치되는 IEC 60,947
360 VA 에서 110 V AC 일치되는 IEC 60,947
360 VA 에서 220 V AC 일치되는 IEC 60,947
70 VA 에서 24 V AC 일치되는 IEC 60,947
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
주 회로 600 V 일치되는 CSA
주 회로 600 V 일치되는 UL
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
상 오류 민감도
|
< 3 s
|
복귀
|
자동 리셋 120 s 고정
전기적 미니mum 0.1 s 동안 전원의 간섭에 의함
수동 리셋
|
시간 범위
|
0.2...10 s - O-시간 손잡이
0.3...10 s - O-시간 손잡이
0.5..30 s - D-시간 손잡이
|
시그널링 기능
|
LED 2개
|
결선
|
제어 회로 케이블 1 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 케이블 1 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 케이블 1 x 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 케이블 1 x 1.5…10 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 러그-클램프 1 x 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 러그-클램프 1 x 1.5…10 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 케이블 2 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 케이블 2 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 러그-클램프 1 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 러그-클램프 1 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 러그-클램프 2 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 러그-클램프 2 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
|
Tightening torque
|
제어 회로 0.6...1.2 N.m 위에,중에 러그-클램프
주 회로 2 N.m 위에,중에 케이블
|
높이
|
67.5 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
67.5 mm
|
제품 무게
|
0.172 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60,947
IEC 60255-6
|
제품 인증
|
GOST
CSA
UL
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
사용온도
|
-25…60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
|
저장온도
|
-30…80 °C
|
사용 고도
|
2000 m
|
내화성
|
850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
|
내충격성
|
15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
|
내진동
|
4 gn 일치되는 IEC 60068-2-6
|
절연내력
|
2 V 50 Hz 일치되는 IEC 60255-5
|
정전기 방전에 대한 저항
|
6 kV 직접 모드에서
8 kV 공기 중에
|
복사 장에 대한 저항
|
10 V/m 레벨 3
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV
|
교란 복사/전도된
|
10 V 일치되는 EN 61000-4-6
클래스 A 일치되는 EN 55011
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.300 cm
|
Package 1 Width
|
7.200 cm
|
Package 1 Length
|
7.600 cm
|
Package 1 Weight
|
184.400 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.561 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|