Schneider-Electric DAS Korea
 
LR97D25F7 picture- daskorea
LR97D25F7
전자식 과부하 계전기 TeSys - 5...25 A - 100...120 V AC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys D
모델명 LR97
제품 또는 구성요소 타입 전자적 과전류 중계기
계전기 용도 락된(unlocked) 로토, 기계적 재밍 I > 3 x I설정
과부하 Imax > I설정
상 오류에 대한 민감도
제품 호환성 LC1D09 ... D38
네트워크 타입 AC
[Us] 정격 입력 전압 100 ... 120 V AC
전류 보호 설정 범위 5…25 A
[Ue] 정격 운전 전압 600 V AC 50/60 Hz 주 회로 일치되는 CSA
600 V AC 50/60 Hz 주 회로 일치되는 UL
690 V AC 50/60 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
세트당 수량 10 세트
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수 50...60 Hz
취부 방식 접촉기 직결형
레일
트립 범위 5...21 A
내서지 6 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
접점 타입 및 구성 1 C/O
[Ith] 연속 통전 전류 3 A 제어 회로
보호 타입 BS 퓨즈 3 A - ~을 위해 제어 회로
GB2 회로 차단기 3 A - ~을 위해 제어 회로
GG 퓨즈 3 A - ~을 위해 제어 회로
최대 전력 28 W 에서 110 V DC 일치되는 IEC 60,947
28 W 에서 220 V DC 일치되는 IEC 60,947
55 W 에서 24 V DC 일치되는 IEC 60,947
55 W 에서 48 V DC 일치되는 IEC 60,947
140 VA 에서 48 V AC 일치되는 IEC 60,947
360 VA 에서 110 V AC 일치되는 IEC 60,947
360 VA 에서 220 V AC 일치되는 IEC 60,947
70 VA 에서 24 V AC 일치되는 IEC 60,947
[Ui] 정격 절연 전압 주 회로 600 V 일치되는 CSA
주 회로 600 V 일치되는 UL
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV
상 오류 민감도 < 3 s
복귀 자동 리셋 120 s 고정
전기적 미니mum 0.1 s 동안 전원의 간섭에 의함
수동 리셋
시간 범위 0.2...10 s - O-시간 손잡이
0.3...10 s - O-시간 손잡이
0.5..30 s - D-시간 손잡이
시그널링 기능 LED 2개
결선 제어 회로 케이블 1 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 케이블 1 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 케이블 1 x 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 케이블 1 x 1.5…10 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 러그-클램프 1 x 1…4 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 러그-클램프 1 x 1.5…10 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 케이블 2 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 케이블 2 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 러그-클램프 1 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 러그-클램프 1 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 러그-클램프 2 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 러그-클램프 2 x 1…25 mm ²유연한 케이블 엔드 없는
Tightening torque 제어 회로 0.6...1.2 N.m 위에,중에 러그-클램프
주 회로 2 N.m 위에,중에 케이블
높이 67.5 mm
너비 45 mm
깊이 67.5 mm
제품 무게 0.172 kg
사용환경
표준 IEC 60255-6
IEC 60,947
제품 인증 CSA
UL
GOST
보호 처리 TH 일치되는 IEC 60068
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
사용온도 -25…60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도 -30…80 °C
사용 고도 2000 m
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
내충격성 15 gn 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
내진동 4 gn 일치되는 IEC 60068-2-6
절연내력 2 V 50 Hz 일치되는 IEC 60255-5
정전기 방전에 대한 저항 6 kV 직접 모드에서
8 kV 공기 중에
복사 장에 대한 저항 10 V/m 레벨 3
빠른 순간과도전압에 대한 저항 2 kV
교란 복사/전도된 10 V 일치되는 EN 61000-4-6
클래스 A 일치되는 EN 55011
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.0 cm
Package 1 Width 6.9 cm
Package 1 Length 7.6 cm
Package 1 Weight 182.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 4.823 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월