|
|
|
LR9D5569
열동형 과부하 계전기 TeSys - 90...150 A - class20A
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
제품 또는 구성요소 타입
|
전자적 열 과부하 중계기
|
모델명
|
LR9D
|
계전기 용도
|
모터 보호
|
제품 호환성
|
NSX 차단기
LC1D115
LC1D150
|
네트워크 타입
|
AC
|
과부하 트립핑 클래스
|
클래스 20 일치되는 IEC 60947-4-1
|
시그널링 기능
|
경보
|
전류 보호 설정 범위
|
90…150 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
주 회로 1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1
주 회로 600 V 일치되는 CSA
주 회로 600 V 일치되는 UL
|
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수
|
50...60 Hz
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V DC
|
전원 전압 제한
|
17…32 V
|
취부 방식
|
접촉기 아래
레일
|
트립 범위
|
1.05 +/- 0.06 In 경보 일치되는 IEC 60947-4-1
1.12 +/- 0.06 In 탈에너지화 일치되는 IEC 60947-4-1
|
보조 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
5 A 시그널링 회로
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 0...400 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
|
관련되는 퓨즈 등급
|
4 A GG for 시그널링 회로
4 A BS for 시그널링 회로
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
상 오류 민감도
|
4 s +/- 20 %에서 트립핑 일치되는 IEC 60947-4-1
|
제어 타입
|
적색 누름버튼 멈춤
청색 누름버튼 재설정
|
온도 보상
|
-20…60 °C
|
MA 단위로 전환용량
|
0...150 mA
|
Maximum voltage drop
|
<2.5 V 폐쇄됨 상태
|
결선
|
주 회로 바
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.5…1.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.5…1.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
경보 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.5…1.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
경보 회로 0.45 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
주 회로 18 N.m - 위에,중에 바 M8
제어 회로 1.2 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
|
높이
|
118 mm
|
너비
|
115 mm
|
깊이
|
125 mm
|
제품 무게
|
0.885 kg
|
사용환경
기후 내성
|
일치되는 E10 IACS
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
사용온도
|
-20…60 °C 출력감세 없는 일치되는 IEC 60947-4-1
|
저장온도
|
-60…70 °C
|
사용 고도
|
<= 2000 m 출력감세 없는
|
기계적 강도
|
진동2 Gn, 5...300 Hz 일치되는 IEC 60068-2-6
충격13 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
|
절연내력
|
1.89 kV 에서 50 Hz 일치되는 IEC 60947-1
|
표준
|
EN / IEC 60947-4-1
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
|
제품 인증
|
UL
CSA
CCC
UKCA
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15.000 cm
|
Package 1 Width
|
15.500 cm
|
Package 1 Length
|
13.000 cm
|
Package 1 Weight
|
924.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
11.909 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
계약 보증
|
|