네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
취부 방식
|
접촉기 직결형
플레이트
|
트립 범위
|
1.12 +/- 0.06 In 트립핑 일치되는 IEC 60947-4-1
|
내서지
|
4 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
5 A 제어 회로
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
1000 V AC 50/60 Hz 주 회로 일치되는 VDE 0110 그룹 C
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
주 회로 1000 V AC 일치되는 IEC 60947-4
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
상 오류 민감도
|
4 s +/- 20 %에서 트립핑 일치되는 IEC 60947-4-1
|
복귀
|
수동 리셋 전면 중계기에서
|
제어 타입
|
Dial 백색 full-load current adjustment
Test button 적색
누름버튼 적색 재설정
누름버튼 멈춤
|
로컬 시그널링
|
트립지시기
|
온도 보상
|
-20…70 °C
|
전류 소모
|
<= 5 mA 부하 없음
|
Switching capacity for alarm
|
0...150 mA
|
Maximum voltage drop
|
<2.5 V 폐쇄됨 상태
|
결선
|
제어 회로 스크류 터미널 1 0.75…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1 0.75…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 고체
제어 회로 스크류 터미널 1 0.75…4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 1…1.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 1 mm ² - 케이블 강성도: 고체
주 회로 러그 링 터미널 M6
|
Tightening torque
|
제어 회로 1.2 N.m 위에,중에 스크류 터미널
주 회로 10 N.m 위에,중에 스크류 터미널
|
높이
|
96 mm
|
너비
|
115 mm
|
깊이
|
123.5 mm
|
제품 무게
|
0.885 kg
|