Schneider-Electric DAS Korea
 
LR9F7375 picture- daskorea
LR9F7375
열동형 과부하 계전기 - TeSys LR9 - 200...330 A- class 10
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys LRF
모델명 LR9F
제품 또는 구성요소 타입 전자적 열 과부하 중계기
계전기 용도 모터 보호
제품 호환성 LC1F225 ... LC1F500
네트워크 타입 AC
과부하 트립핑 클래스 클래스 10 일치되는 IEC 60947-4
전류 보호 설정 범위 200…330 A
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수 50/60 Hz
취부 방식 접촉기 직결형
플레이트
트립 범위 1.12 +/- 0.06 In 트립핑 일치되는 IEC 60947-4-1
내서지 4 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
접점 타입 및 구성 1 NO + 1 NC
[Ith] 연속 통전 전류 5 A 제어 회로
[Ue] 정격 운전 전압 1000 V AC 50/60 Hz 주 회로 일치되는 VDE 0110 그룹 C
[Ui] 정격 절연 전압 주 회로 1000 V AC 일치되는 IEC 60947-4
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV 일치되는 IEC 60947-1
상 오류 민감도 4 s +/- 20 %에서 트립핑 일치되는 IEC 60947-4-1
복귀 수동 리셋 전면 중계기에서
제어 타입 Dial 백색 full-load current adjustment
Test button 적색
누름버튼 적색 재설정
누름버튼 멈춤
로컬 시그널링 트립지시기
온도 보상 -20…70 °C
전류 소모 <= 5 mA 부하 없음
Switching capacity for alarm 0...150 mA
Maximum voltage drop <2.5 V 폐쇄됨 상태
결선 제어 회로 스크류 터미널 1 0.75…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1 0.75…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 고체
제어 회로 스크류 터미널 1 0.75…4 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 1…1.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한 - 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 1 mm ² - 케이블 강성도: 고체
주 회로 러그 링 터미널 M10
Tightening torque 제어 회로 1.2 N.m 위에,중에 스크류 터미널
주 회로 35 N.m 위에,중에 스크류 터미널
높이 136.8 mm
너비 150 mm
깊이 127.6 mm
제품 무게 2.32 kg
사용환경
표준 VDE 0660
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60255-17
IEC 60255-8
제품 인증 UL
CSA
UKCA
보호 처리 TH
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to VDE 0106
사용온도 -20…55 °C 일치되는 IEC 60255-8
저장온도 -40…85 °C
사용 고도 <= 2000 m 출력감세 없는
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
기계적 강도 충격13 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
진동 5...300 Hz2 Gn 일치되는 IEC 60068-2-6
절연내력 6 kV 50 Hz 일치되는 IEC 255-5
전자기 적합성 정전기 방전에 대한 내성 6 kV 직접 모드에서 일치되는 IEC 61000-4-2
정전기 방전에 대한 내성 8 kV 공기 중에 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 라디오-주파수 전자기성 장 면역 테스트 10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
빠른 순간과도전압 면역 테스트 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18.000 cm
Package 1 Width 20.000 cm
Package 1 Length 19.500 cm
Package 1 Weight 1.882 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 75.000 cm
Package 2 Width 60.000 cm
Package 2 Length 80.000 cm
Package 2 Weight 79.896 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월