네트워크 주파수
|
30...60 Hz
100 Hz
|
과전압 카테고리
|
III
|
트립 범위
|
1.125 +/- 0.07 In 일치되는 IEC 60947-4-1
|
보호 타입
|
접지 결함 보호 - 트리핑 시간조정: 0…1 s - ~을 위해 경보 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
접지 결함 보호 - 트리핑 시간조정: 0…1 s - ~을 위해 경보 회로 일치되는 UL 60947-4-1
Phase loss - 트리핑 시간조정: 0…4 s - ~을 위해 경보 회로
상 불균형 - 트리핑 시간조정: 0…5 s - ~을 위해 경보 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
상 불균형 - 트리핑 시간조정: 0…5 s - ~을 위해 경보 회로 일치되는 UL 60947-4-1
|
로컬 시그널링
|
LED
트립지시기
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
5 A
|
제어 회로 전압
|
24...500 V AC 50/60 Hz
24...250 V DC
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
복귀
|
자동 리셋
수동
|
기계적 내구성
|
7000 주기
|
내서지
|
4 kV
|
전자기 적합성
|
EMC 면역 conforming to IEC 60947-4-1
방출 테스트 criteria A conforming to IEC 60947-4-1
복사 라디오-전기적 간섭에 대한 면역 - test level: 20 V/m conforming to EN / IEC 61000-4-3
전압 저하 및 간섭 면역 테스트 conforming to SEMI F47
|
결선
|
주 회로: bar - busbar cross section: 50 X 10mm
주 회로: 러그 링 터미널 1 300 mm ²
제어 회로: push-in 1 0.2…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 가닥으로 꼰 케이블 엔드 없는
제어 회로: push-in 1 0.25…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로: push-in 2 0.5…1.0 mm ² 케이블 엔드 있는
|
Tightening torque
|
58 N.m
|
취부 방식
|
접촉기 직결형
플레이트
|
표준
|
EN / IEC 60947-4-1
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-1
|
제품 인증
|
CB Scheme
CCC
cULus
UKCA
ATEX
EU-RO-MR by DNV-GL
EAC
|