Schneider-Electric DAS Korea
 
LRD1522 picture- daskorea
LRD1522
열동형 과부하 계전기 TeSys - 17...25 A - class20A
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품명 TeSys LRD
TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 차동 열 과부하 계전기
모델명 LRD
계전기 용도 모터 보호
제품 호환성 LC1D32
LC1D25
네트워크 타입 AC
DC
과부하 트립핑 클래스 클래스 20 일치되는 IEC 60947-4-1
전류 보호 설정 범위 17…25 A
[Ui] 정격 절연 전압 주 회로 600 V 일치되는 CSA
주 회로 600 V 일치되는 UL
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수 0...400 Hz
취부 방식 플레이트, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
레일, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
접촉기 아래
트립 범위 1.14 +/- 0.06 Ir 일치되는 IEC 60947-4-1
보조 접점 구성 1 NO + 1 NC
[Ith] 연속 통전 전류 5 A 시그널링 회로
허용 전류 1.5 A 에서 240 V AC - 15 시그널링 회로
0.1 A 에서 250 V DC - 13 시그널링 회로
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 0...400 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
관련되는 퓨즈 등급 4 A GG for 시그널링 회로
4 A BS for 시그널링 회로
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV
상 오류 민감도 Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
제어 타입 적색 누름버튼 멈춤
청색 누름버튼 재설정
온도 보상 -20…60 °C
결선 제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…10 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…6 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
조임 토크 제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
주 회로 1.85 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
너비 45 mm
깊이 92 mm
제품 무게 0.19 kg
사용환경
기후 내성 일치되는 E10 IACS
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
사용온도 -20…60 °C 출력감세 없는 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도 -60…70 °C
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
화염 저지 V1 일치되는 UL 94
기계적 강도 진동6 GN 일치되는 IEC 60068-2-6
충격15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
절연내력 1.89 kV 에서 50 Hz 일치되는 IEC 60947-1
표준 EN / IEC 60947-4-1
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
제품 인증 IEC
UL
CSA
EAC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.800 cm
Package 1 Width 9.500 cm
Package 1 Length 5.300 cm
Package 1 Weight 230.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 5.941 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 면제 준수
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 months