네트워크 주파수
|
0...400 Hz
|
취부 방식
|
플레이트, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
레일, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
접촉기 아래
|
트립 범위
|
1.14 +/- 0.06 Ir 일치되는 IEC 60947-4-1
|
보조 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
5 A 시그널링 회로
|
허용 전류
|
1.5 A 에서 240 V AC - 15 시그널링 회로
0.1 A 에서 250 V DC - 13 시그널링 회로
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 0...400 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
|
관련되는 퓨즈 등급
|
4 A GG for 시그널링 회로
4 A BS for 시그널링 회로
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
상 오류 민감도
|
Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
|
제어 타입
|
적색 누름버튼 멈춤
청색 누름버튼 재설정
|
온도 보상
|
-20…60 °C
|
결선
|
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 고체
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1.5…10 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…6 mm ² 고체
|
조임 토크
|
제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
주 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
|
높이
|
66 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
70 mm
|
제품 무게
|
0.124 kg
|