이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

LRD3506 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
LRD3506 picture- daskorea
LRD3506
TeSys Deca 열동형 과부하 계전기 - 37...50 A - 10A 등급
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
TeSys Deca
제품명 TeSys LRD
TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 차동 열 과부하 계전기
모델명 LRD
계전기 용도 모터 보호
제품 호환성 LC1D65A
LC1D50A
LC1D40A
네트워크 타입 DC
AC
과부하 트립핑 클래스 클래스 10A 일치되는 IEC 60947-4-1
전류 보호 설정 범위 37…50 A
[Ui] 정격 절연 전압 주 회로 600 V 일치되는 CSA
주 회로 600 V 일치되는 UL
주 회로 690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수 0...400 Hz
취부 방식 플레이트, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
레일, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
접촉기 아래
트립 범위 1.14 +/- 0.06 Ir 일치되는 IEC 60947-4-1
보조 접점 구성 1 NO + 1 NC
[Ith] 연속 통전 전류 5 A 시그널링 회로
허용 전류 0.95 A 에서 380 V AC - 15 시그널링 회로
0.06 A 에서 440 V DC - 13 시그널링 회로
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 0...400 Hz 주 회로 일치되는 IEC 60947-4-1
관련되는 퓨즈 등급 4 A GG for 시그널링 회로
4 A BS for 시그널링 회로
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV
상 오류 민감도 Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
제어 타입 적색 누름버튼 멈춤
청색 누름버튼 재설정
온도 보상 -20…60 °C
연결 피치 17.5 mm
결선 제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…2.5 mm ² 고체 케이블 엔드 없는
주 회로 러그 링 터미널
조임 토크 제어 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
주 회로 6 N.m - 위에,중에 러그 링 터미널 M6
높이 70 mm
너비 55 mm
깊이 123 mm
제품 무게 0.375 kg
사용환경
기후 내성 일치되는 E10 IACS
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
사용온도 -20…60 °C 출력감세 없는 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도 -60…70 °C
화염 저지 V1 일치되는 UL 94
기계적 강도 충격15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
진동4 Gn 일치되는 IEC 60068-2-6
절연내력 1.89 kV 에서 50 Hz 일치되는 IEC 60947-1
표준 EN / IEC 60947-4-1
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
제품 인증 IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.0 cm
Package 1 Width 11.0 cm
Package 1 Length 14.0 cm
Package 1 Weight 366.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 13
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5.124 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 4
계약 보증
보증 18 개월