제품 호환성
|
LC1E06...38
|
네트워크 타입
|
AC
|
네트워크 주파수
|
50...60 Hz
|
취부 방식
|
접촉기 아래
플레이트, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
레일, 특정 액세서리(부속품 등) 있는
|
과부하 트립핑 클래스
|
클래스 10A 일치되는 IEC 60947-4-1
|
시그널링 기능
|
Relay trip indicator
|
전류 보호 설정 범위
|
0.25…0.4 A
|
트립 범위
|
1.14 +/- 0.06 Ir 일치되는 IEC 60947-4-1
|
기계적 강도
|
충격11 MS 6 GN 일치되는 IEC 60068-2-7
진동3 Gn 일치되는 IEC 60068-2-6
|
보조 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
5 A 시그널링 회로
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 690 V AC
|
관련되는 퓨즈 등급
|
2 A GG for 주 회로
1 A AM for 주 회로
5 A GG for 시그널링 회로
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-4-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
로컬 시그널링
|
트립지시기
|
제어 타입
|
누름버튼 적색 멈춤:
누름버튼 녹색 리셋:
|
온도 보상
|
-20…60 °C
|
결선
|
주 회로: 스크류 터미널 1 1.5…6 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로: 스크류 터미널 1 1…4 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로: 스크류 터미널 1 1…6 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
시그널링 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
시그널링 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
시그널링 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 고체 케이블 엔드 없는
|
Recommended tightening torque
|
주 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
시그널링 회로 1.7 N.m - 위에,중에 스크류 터미널
|
높이
|
44.5 mm
|
너비
|
45 mm
|
깊이
|
70 mm
|
제품 무게
|
0.13 kg
|