Schneider-Electric DAS Korea
 
LSM58494A picture- daskorea
LSM58494A
Prisma iPM M - enclosure cable tie support - D=400mm
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Prisma
제품 또는 구성요소 타입 케이블 타이 지원
호환성 Prisma Prisma iPM M 프레임워크
전기적/기계적 특성
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 Cable management accessory
마운팅 위치 On structure of enclosure
취부 방식 Upright
인클로저/구획 칸 설명 플로어 스탠딩 인클로저
세트당 수량 4개 있는 세트
깊이 400 mm
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.0 cm
Package 1 Width 3.0 cm
Package 1 Length 36.5 cm
Package 1 Weight 665.0 g
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
할로겐 함유량 성능 무 할로겐 제품
계약 보증
보증 18 개월