Schneider-Electric DAS Korea
 
LSM58655H picture- daskorea
LSM58655H
Prisma iPM M - Form3 - NS/MVS 간 수평 파티션
Schneider Electric
특성
기본항목
Range Prisma iPM
제품 또는 구성요소 타입 파티션
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 절연 악세서리
구획 칸 파티셔닝 형식 형식 3
전기적/기계적 특성
설치 방향 수평
Installation description Floor-standing cubicle 400mm
호환성 Prisma Prisma iPM M 프레임워크
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.0 cm
Package 1 Width 32.0 cm
Package 1 Length 52.0 cm
Package 1 Weight 1.65 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
할로겐 함유량 성능 무 할로겐 제품
계약 보증
보증 18 개월