|
|
|
LT4760M7S
TeSys LT47 전자 과전류 계전기 - 수동 - 5...60 A - 200...240V AC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys LT
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Electronic over current relay
|
모델명
|
LT47
|
Application
|
Protection
|
계전기 용도
|
락된(unlocked) 로토, 기계적 재밍 I > 3 x I설정
과부하 Imax > I설정
상 오류에 대한 민감도
|
[문의] 정격 공급 전압
|
200...240 V AC
|
전류 보호 설정 범위
|
5…60 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
주 회로 600 V AC 일치되는 CSA
주 회로 600 V AC 일치되는 UL
주 회로 690 V AC 일치되는 IEC 60947-4-1
|
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수
|
50...60 Hz
|
취부 방식
|
레일
|
트립 범위
|
5...50 A
|
전자기 적합성
|
정전기 방전에 대한 내성 8 kV 열기 공기에서 일치되는 IEC 61000-4-2
정전기 방전에 대한 내성 6 kV in direct mode 일치되는 IEC 61000-4-2
전도성 방출 class A 일치되는 EN 55011
전자기성 간섭에 대한 면역 10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
빠른 순간과도전압에 대한 면역 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
내서지 6 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
Conducted HF disturbances 10 V 일치되는 IEC 61000-4-6
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
3 A 시그널링 회로
|
관련되는 퓨즈 등급
|
3 A GG for 시그널링 회로
3 A BS for 시그널링 회로
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
시간 범위
|
0.5..30 s - 제어형태 D-time
0.3...10 s - 제어형태 O-time
|
로컬 시그널링
|
LED 1개 녹색)
LED 1개 적색)
|
제어 타입
|
누름버튼 재설정
전기적 재설정
|
결선
|
시그널링 회로: 스크류 터미널 1 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
시그널링 회로: 스크류 터미널 1 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
시그널링 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 있는
시그널링 회로: 스크류 터미널 2 1…2.5 mm ² - cable stiffness: 유연한 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
시그널링 회로 1.7 N.m M3.5
|
높이
|
70.3 mm
|
너비
|
71 mm
|
깊이
|
77.2 mm
|
제품 무게
|
0.192 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60255-6
IEC 60,947
|
제품 인증
|
UL
CSA
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068
|
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to VDE 0106
|
사용온도
|
-25…60 °C 출력감세 없는 일치되는 IEC 60947-4-1
|
저장온도
|
-30…80 °C
|
사용 고도
|
2000 m
|
기계적 강도
|
충격15 Gn for 11 ms 일치되는 IEC 60068-2-7
진동4 Gn 일치되는 IEC 60068-2-6
|
절연내력
|
2 kV 에서 50 Hz 일치되는 IEC 60255-5
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.819 cm
|
Package 1 Width
|
7.884 cm
|
Package 1 Length
|
8.412 cm
|
Package 1 Weight
|
201.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.641 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
256
|
Package 3 Height
|
77.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
60.0 cm
|
Package 3 Weight
|
67.236 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|