|
|
|
LT6CT2001
변류기 TeSys T LT6CT - 200/1 A - 정확성: class5P
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LT6CT
|
제품 또는 구성요소 타입
|
계전기용 변류기
|
호환성
|
TeSys TeSys T 모터 컨트롤러
|
전기적/기계적 특성
변류비
|
200/1
|
정밀도
|
클래스 5P
|
정밀 제한 인자
|
15
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V
|
직경
|
35 mm
|
케이블 단면
|
30 mm ²
|
높이
|
107 mm
|
너비
|
95 mm
|
깊이
|
25 mm
|
제품 무게
|
0.55 kg
|
사용환경
표준
|
BS 7626
IEC 60185
|
Maximum ambient air temperature for operation
|
50 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.000 cm
|
Package 1 Width
|
12.500 cm
|
Package 1 Length
|
10.600 cm
|
Package 1 Weight
|
450.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
9.600 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|