|
|
|
LTMCC004
측면 대 측면 설치용 점퍼 세트(6개) TeSys T - 2 x RJ45
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Jumper
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Communication accessory
|
호환성
|
TeSys TeSys T LTMR 모터 컨트롤러
TeSys TeSys T LTME 연장 모듈
|
전기적/기계적 특성
연결 피치
|
40 mm
|
케이블 길이
|
0.04 m
|
결선
|
2 x 커넥터 RJ45
|
제품 무게
|
0.12 kg
|
Compatibility code
|
Jumper for side by side mounting
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.000 cm
|
Package 1 Width
|
1.900 cm
|
Package 1 Length
|
3.600 cm
|
Package 1 Weight
|
10.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
2.800 cm
|
Package 2 Width
|
4.600 cm
|
Package 2 Length
|
9.000 cm
|
Package 2 Weight
|
63.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
432
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
5.286 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|