|
|
|
LTMCU
HMI LTM CU TeSys T용
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LTMCU
|
제품 또는 구성요소 타입
|
조작자 제어 장치
|
호환성
|
TeSys T LTMR 모터 컨트롤러
|
표시 방식
|
배면광 LCD
|
로컬 시그널링
|
4 LEDs
|
Local control
|
10 누름버튼
|
장치 연결
|
Connection to a LTM R controller, RJ45 위에,중에 후면
Connection to a PC, RJ45 위에,중에 전면
|
전기적/기계적 특성
전원
|
컨트롤러를 통해
|
Maximum supply current
|
140 mA
|
전력 dissipation
|
1 W
|
표준
|
UL 60947-4-1A
CSA C22.2 No 60947-4-1
EN / IEC 61131-2
|
제품 인증
|
C-Tick
EAC
CSA
NOM
UL
CE
|
전자기 적합성
|
정전기 방전, 레벨 3, 8 kV 공기, 4 kV 접점, conforming to EN / IEC 61000-4-2
복사 RF 장, 레벨 3, 10 V/m, conforming to EN / IEC 61000-4-3
무선주파 전도 내성, 레벨 3, 10 V, conforming to EN / IEC 61000-4-6
서지 (쉴드된 액세스), 레벨 3, 2 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
빠른 일시적 파열 (쉴드된 액세스), 레벨 3, 2 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-4
|
IP 등급
|
IP54 일치되는 EN / IEC 60947-4-1 front)
IP20 일치되는 EN / IEC 60947-4-1 후면)
|
마운팅 모드
|
플러시-마운트됨
|
너비
|
117 mm
|
높이
|
70 mm
|
깊이
|
50 mm
|
제품 무게
|
0.4 kg
|
사용환경
사용온도
|
-20…60 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
상대 습도
|
15…95 %
|
보호 처리
|
TC 12 humidity cycles 에서 55 °C 일치되는 EN / IEC 60068-2-30
|
기계적 강도
|
충격15 Gn for 11 ms 일치되는 EN / IEC 60068-2-27
진동4 Gn, 5...300 Hz 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
|
내화성
|
650 °C 일치되는 EN / IEC 60947-1
|
화염 저지
|
V2 일치되는 UL 94
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.5 cm
|
Package 1 Width
|
13.5 cm
|
Package 1 Length
|
7.0 cm
|
Package 1 Weight
|
265.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
32
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
9.065 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
768
|
Package 3 Height
|
95.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
120.0 cm
|
Package 3 Weight
|
226.56 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|