|
|
|
LTMEV40BD
확장 모듈 LTM E TeSys T - 24 V DC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys T
|
모델명
|
LTME
|
제품 또는 구성요소 타입
|
연장 모듈
|
Application
|
Equipment monitoring and control
|
호환성
|
TeSys TeSys T LTMR 모터 컨트롤러
|
전원
|
컨트롤러를 통해
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 EN / IEC 60947-1
690 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
690 V 일치되는 UL 508
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 전류 또는 전압 측정 회로 일치되는 EN / IEC 60947-4-1
0.8 kV 전원, 입력 및 출력 일치되는 EN / IEC 60947-4-1
|
로직 입력 수
|
4
|
입력 전류
|
7 mA
|
Current state 0 guaranteed
|
Logic input < 5 V 그리고 <= 15 mA 5 ms
|
Current state 1 guaranteed
|
Logic input < 15 V 그리고 2...15 mA 15 ms
|
Maximum output switching frequency
|
2 Hz
|
Maximum operating rate
|
1800 주기/h
|
접점 타입 및 구성
|
없는
|
미터링 타입
|
전압 U21, U32, U13, V1, V2, V3
Imbalance voltage
주파수
계산된 활성화 및 반응적에너지 (+/- W.h, +/- VAR.h)
반응적 전력 Q, Q1, Q2, Q3
전력 계수
활성화 전력 P, P1, P2, P3
|
측정 정확성
|
1 % 전압 100...830 V)
3 % 전력 계수
5 % 활성화 및 반응적 전력
|
과전압 카테고리
|
III
|
연결 피치
|
5.08 mm
|
결선
|
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² AWG 24...AWG 14)유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² AWG 24...AWG 14)유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² AWG 24...AWG 14)유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² AWG 24...AWG 14)고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 0.2…1 mm ² AWG 24...AWG 14)유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 0.2…1.5 mm ² AWG 24...AWG 14)유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 0.5…1.5 mm ² AWG 24...AWG 14)유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 0.2…1 mm ² AWG 24...AWG 14)고체 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
제어 회로 0.5…0.6 N.m 평 나사드라이버 3 mm
|
오염 정도
|
3
|
전자기 적합성
|
정전기 방전, 3, 8 kV 공기, 6 kV 접점, conforming to EN / IEC 61000-4-2
빠른 순간과도전압 면역 테스트 (기타 회로), 레벨 3, 2 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-4
빠른 순간과도전압 면역 테스트 (전원 및 중계기 출력에서), 레벨 4, 4 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-4
무선주파 전도 내성, 10 V, conforming to EN / IEC 61000-4-6
제어 회로: 서지 (공통 모드), 1 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
제어 회로: 서지 (시리얼 모드), 1 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
통신: 서지 (공통 모드), 2 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
전압 입력: 서지 (시리얼 모드), 2 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
전압 입력: 서지 (공통 모드), 4 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
|
너비
|
45 mm
|
높이
|
61 mm
|
깊이
|
120.7 mm
|
제품 무게
|
0.21 kg
|
Compatibility code
|
LTME
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-4-1
UL 508
EN 60947-4-1
E10 IACS
CSA C22.2 No 14
|
제품 인증
|
UL
NOM
ATEX
BV
CSA
EAC
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
ABS
GL
KERI
RMRoS
C-Tick
CCC
|
IP 등급
|
IP20
|
보호 처리
|
12 x 24시간 주기 일치되는 EN / IEC 60068-2-30
48 h 일치되는 EN / IEC 60070-2-11
TH 일치되는 EN / IEC 60068
|
내화성
|
650 °C 일치되는 EN / IEC 60695-2-12
960 °C 일치되는 UL 94
|
사용온도
|
-20…60 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
사용 고도
|
<= 2000 m 출력감세 없는
|
기계적 강도
|
충격 half sine wave acceleration15 Gn for 11 ms 일치되는 EN / IEC 60068-2-27
진동 대칭적 레일 상에 마운팅됨1 Gn, 5...300 Hz 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
진동 플레이트 마운트됨4 Gn, 5...300 Hz 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.5 cm
|
Package 1 Width
|
7.2 cm
|
Package 1 Length
|
13.5 cm
|
Package 1 Weight
|
195.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.251 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|