|
|
|
LTMR27MBD
motor 제어ler LTMR TeSys T - 24 V DC 27 A for Modbus
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품명
|
TeSys T
|
모델명
|
LTMR
|
제품 또는 구성요소 타입
|
모터 컨트롤러
|
Application
|
Equipment monitoring and control
|
측정 전류
|
1.35…27 A
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V DC
|
전류 소모
|
56...127 mA
|
전원 전압 제한
|
20.4…26.24 V DC
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus
|
버스 타입
|
Modbus 2-선 RS 485 인터페이스, 어드레싱 1 ... 247, 전송률 1.2...19.2 kbit/s, RJ45 가진 쉴드된 꼬인 쌍선 2개
Modbus 2-선 RS 485 인터페이스, 어드레싱 1 ... 247, 전송률 1.2...19.2 kbit/s, 터미널 블록 가진 쉴드된 꼬인 쌍선 2개
|
전기적/기계적 특성
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 EN / IEC 60947-1
690 V 일치되는 CSA C22.2 No 14
690 V 일치되는 UL 508
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 전류 또는 전압 측정 회로 일치되는 EN / IEC 60947-4-1
0.8 kV 통신 회로 일치되는 EN / IEC 60947-4-1
0.8 kV 전원, 입력 및 출력 일치되는 EN / IEC 60947-4-1
|
단락-회로 내
|
100 KA conforming to EN / IEC 60947-4-1
|
관련되는 퓨즈 등급
|
4 A GG 출력
0.5 A GG 제어 회로
|
보호 타입
|
열 과부하 보호
구속
누전 보호
열 보호
상 오류
불평형
역 극성 보호
Overload (long time)
과부하
Power factor variation
Load fluctuation
|
네트워크 및 기계 진단 타입
|
시동 전류 및 시간
실행시간 계수기/구동 시간
과부하 트립핑 전 남아 있는 구동 시간
Trip history information
Trip context information
Event recording
과부하 트립핑 후 대기 시간
상 결함 및 접지 결함 트립계수기
Fault recording
Motor control command recording
|
로직 입력 수
|
6
|
입력 전류
|
7 mA
|
Current state 0 guaranteed
|
Logic input < 5 V 그리고 <= 15 mA 5 ms
|
Current state 1 guaranteed
|
Logic input < 15 V 그리고 2...15 mA 15 ms
|
Maximum output switching frequency
|
2 Hz
|
부하 전류
|
5 A 에서 250 V AC 로직 출력
5 A 에서 30 V DC 로직 출력
|
허용되는 전력
|
480 VA AC - 15), Ie = 2 A, 500000 주기 출력)
30 W DC - 13), Ie = 1.25 A, 500000 주기 출력)
|
Maximum operating rate
|
1800 주기/h
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO + 1 NC 결함 신호
3 NO
|
미터링 타입
|
온도
Average current Iavg
접지-결함 전류
Imbalance current
상 전류 I1, I2, I3 RMS
|
측정 정확성
|
5...15 % 접지 결함 전류 외부 측정
1 % 전압 100...830 V)
3 % 전력 계수
5 % 접지 결함 전류 외부 측정
+/- 30 분/1년 내부 클록
0.02 온도
1 % 전류
5 % 활성화 및 반응적 전력
|
과전압 카테고리
|
III
|
연결 피치
|
5.08 mm
|
결선
|
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² AWG 24...AWG 14)유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² AWG 24...AWG 14)유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² AWG 24...AWG 14)유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 1 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² AWG 24...AWG 14)고체 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 0.2…1 mm ² AWG 24...AWG 14)유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 0.2…1.5 mm ² AWG 24...AWG 14)유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 0.5…1.5 mm ² AWG 24...AWG 14)유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 커넥터 2 케이블 (들) 0.2…1 mm ² AWG 24...AWG 14)고체 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
제어 회로 0.5…0.6 N.m 평 나사드라이버 3 mm
|
오염 정도
|
3
|
전자기 적합성
|
정전기 방전, 3, 8 kV 공기, 6 kV 접점, conforming to EN / IEC 61000-4-2
복사 RF 장, 3, 10 V/m, conforming to EN / IEC 61000-4-3
빠른 순간과도전압 면역 테스트 (기타 회로), 레벨 3, 2 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-4
빠른 순간과도전압 면역 테스트 (전원 및 중계기 출력에서), 레벨 4, 4 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-4
전압 저하 및 간섭 면역 테스트, 70 %, 500 ms, conforming to EN / IEC 61000-4-11
무선주파 전도 내성, 10 V, conforming to EN / IEC 61000-4-6
온도 센서: 서지 (시리얼 모드), 0.5 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
온도 센서: 서지 (공통 모드), 1 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
제어 회로: 서지 (시리얼 모드), 1 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
제어 회로: 서지 (공통 모드), 1 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
통신: 서지 (공통 모드), 2 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
중계기 출력 및 전원: 서지 (시리얼 모드), 2 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
중계기 출력 및 전원: 서지 (공통 모드), 4 kV, conforming to EN / IEC 61000-4-5
|
너비
|
91 mm
|
높이
|
61 mm
|
깊이
|
122.5 mm
|
제품 무게
|
0.53 kg
|
웹 가동
|
웹 서버
|
Compatibility code
|
LTMR
|
사용환경
표준
|
UL 508
IEC 60947-4-1
E10 IACS
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
|
제품 인증
|
RMRoS
CSA
NOM
BV
KERI
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX
ABS
C-Tick
RINA
CCC
UL
GL
DNV
|
보호 처리
|
12 x 24시간 주기 일치되는 EN / IEC 60068-2-30
48 h 일치되는 EN / IEC 60070-2-11
TH 일치되는 EN / IEC 60068
|
내화성
|
650 °C 일치되는 EN / IEC 60695-2-12
960 °C 일치되는 UL 94
|
사용온도
|
-20…60 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
사용 고도
|
<= 2000 m 출력감세 없는
|
기계적 강도
|
진동 대칭적 레일 상에 마운팅됨1 Gn, 5...300 Hz 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
진동 플레이트 마운트됨4 Gn, 5...300 Hz 일치되는 EN / IEC 60068-2-6
충격 half sine wave acceleration15 Gn for 11 ms 일치되는 EN / IEC 60068-2-27
|
IP 등급
|
IP20
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.2 cm
|
Package 1 Width
|
10.0 cm
|
Package 1 Length
|
13.6 cm
|
Package 1 Weight
|
510.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
5.489 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
PVC 없음
|
예
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|