전형적 전류 소모
|
120 mA 에서 24 V DC 폐쇄 동안 I 최대
120 mA 에서 24 V DC I rms 봉인됨
|
열 손실
|
2 W 제어 회로 LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 있는
1.7 W 제어 회로 LUCM 있는
|
유입 상의 지속기간
|
15 ms DC
|
안전 안정성 레벨
|
B10d = 1369863 주기 공칭 부하 있는 접촉기 일치되는 EN / ISO 13849-1
B10d = 20000000 주기 기계적 부하가 있는 컨텍터 일치되는 EN / ISO 13849-1
|
구동 시간
|
150 ms 방향의 변경 있는 주 회로
75 ms 방향의 변경 없는 주 회로
35 ms 입구 LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM 있는 제어 회로
75 ms 폐쇄 LUCM 있는 제어 회로
70 ms 폐쇄 LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 있는 제어 회로
|
기계적 내구성
|
15 Mcycles
|
Maximum operating rate
|
3600 주기/h
|
제품 인증
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
표준
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, 상 배리어 있는
CSA C22.2 No 60947-4-1, 상 배리어 있는
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-6-2 (오손도 3)
600 V 일치되는 UL 60947-4-1
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-6-2
|
회로의 안전 분리
|
400 V SELV 제어 및 보조 회로들간 일치되는 IEC 60947-1 부록 N
400 V SELV 제어 또는 보조 회로 및 메인 회로 간 일치되는 IEC 60947-1 부록 N
|
고정 모드
|
Clipped (DIN 레일)
스크류-고정 (플레이트)
|
결선
|
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.75…1.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.75…1.5 mm ² 단단한
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.75…1.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.75…1.5 mm ² 단단한
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…10 mm ² 단단한
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…6 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 2.5…10 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…6 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…6 mm ² 단단한
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…6 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
제어 회로 0.8…1.2 N.m 평 나사드라이버 5 mm
제어 회로 0.8…1.2 N.m Philips 1번 나사드라이버 5 mm
주 회로 1.9…2.5 N.m 평 나사드라이버 6 mm
주 회로 1.9…2.5 N.m Philips 2번 나사드라이버 6 mm
주 회로 1.9…2.5 N.m pozidriv No 2 나사드라이버 6 mm
|
너비
|
45 mm
|
높이
|
224 mm
|
깊이
|
126 mm
|
제품 무게
|
1.27 kg
|
Compatibility code
|
LU2B
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60947-1 전면 패널 및 배선된 터미널)
IP20 일치되는 IEC 60947-1 기타 정면)
IP40 일치되는 IEC 60947-1 전면 패널 실외 연결 구역)
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068
|
사용온도
|
-25…60 °C LUCM 있는
-25…70 °C LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 있는
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
내화성
|
960 °C 라이브 구성요소를 지지하는 부품 일치되는 IEC 60695-2-12
650 °C 일치되는 IEC 60695-2-12
|
사용 고도
|
2000 m
|
내충격성
|
10 GN 전력 극 열기 일치되는 IEC 60068-2-27
15 gn 전력 극 폐쇄됨 일치되는 IEC 60068-2-27
|
내진동
|
2 gn (f= 5…300 Hz) 전력 극 열기 일치되는 IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) 전력 극 폐쇄됨 일치되는 IEC 60068-2-27
|
정전기 방전에 대한 저항
|
8 kV 레벨 3 열기 공기에서 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 레벨 4 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 급 3 시리얼 통신 일치되는 IEC 61000-4-4
4 kV 급 4 연속 링크를 제외한 모든 회로 일치되는 IEC 61000-4-4
|
복사 장에 대한 저항
|
10 V/m 3 일치되는 IEC 61000-4-3
|
라디오전기적 장에 대한 면역
|
10 V 일치되는 IEC 61000-4-6
|
초소형제동에 대한 면역
|
3 ms 제어 회로
|
Immunity to voltage dips
|
70 % / 500 ms 일치되는 IEC 61000-4-11
|