|
|
|
LU2MB0FU
수직 마운팅용 리버서 블록, TeSys Ultra, 38A/690V, 코일 110-240V AC/DC
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LU2MB
|
제품 또는 구성요소 타입
|
역전기(reverser) 블록
|
장치 마운팅
|
Direct mounting
|
Application
|
Motor control
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
38 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
110...240 V AC 50/60 Hz
110...220 V DC
|
전류 소모
|
1000 mA 에서 110...220 V DC 폐쇄 동안 I 최대
1000 mA 에서 110...240 V AC 폐쇄 동안 I 최대
|
전기적/기계적 특성
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC 주 회로
|
네트워크 주파수
|
40...60 Hz
|
유입 상의 지속기간
|
25 ms AC
15 ms DC
|
구동 시간
|
150 ms 방향의 변경 있는
75 ms 방향의 변경 없는
|
표준
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, 상 배리어 있는
CSA C22.2 No 60947-4-1, 상 배리어 있는
|
제품 인증
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-6-2
600 V 일치되는 UL 60947-4-1
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-6-2
|
고정 모드
|
플러그-인
|
결선
|
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ² (외경: 3 mm) 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.75…1.5 mm ² (외경: 3 mm) 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 0.75…1.5 mm ² (외경: 3 mm) 단단한
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.34…1.5 mm ² (외경: 3 mm) 유연한 케이블 엔드 있는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.75…1.5 mm ² (외경: 3 mm) 유연한 케이블 엔드 없는
제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 0.75…1.5 mm ² (외경: 3 mm) 단단한
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…10 mm ² (외경: 4 mm) 단단한
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 1…6 mm ² (외경: 4 mm) 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 1 케이블 (들) 2.5…10 mm ² (외경: 4 mm) 유연한 케이블 엔드 없는
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…6 mm ² (외경: 4 mm) 유연한 케이블 엔드 있는
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1…6 mm ² (외경: 4 mm) 단단한
주 회로 스크류 터미널 2 케이블 (들) 1.5…6 mm ² (외경: 4 mm) 유연한 케이블 엔드 없는
|
조임 토크
|
제어 회로 0.8…1.2 N.m 평 나사드라이버 5 mm
제어 회로 0.8…1.2 N.m Philips 2번 나사드라이버 5 mm
주 회로 1.9…2.5 N.m 평 나사드라이버 6 mm
주 회로 1.9…2.5 N.m Philips 2번 나사드라이버 6 mm
|
너비
|
45 mm
|
높이
|
80 mm
|
깊이
|
105 mm
|
제품 무게
|
0.4 kg
|
Compatibility code
|
LU2MB
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60947-1 전면 패널 및 배선된 터미널)
IP20 일치되는 IEC 60947-1 기타 정면)
IP40 일치되는 IEC 60947-1 전면 패널 실외 연결 구역)
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068
|
사용온도
|
-25…60 °C LUCM 있는
-25…70 °C LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 있는
|
보관시 주변 대기 온도
|
-40…85 °C
|
내화성
|
960 °C 라이브 구성요소를 지지하는 부품 일치되는 IEC 60695-2-12
650 °C 일치되는 IEC 60695-2-12
|
사용 고도
|
2000 m
|
내충격성
|
10 GN 전력 극 열기 일치되는 IEC 60068-2-27
15 gn 전력 극 폐쇄됨 일치되는 IEC 60068-2-27
|
내진동
|
2 gn (f= 5…300 Hz) 전력 극 열기 일치되는 IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) 전력 극 폐쇄됨 일치되는 IEC 60068-2-27
|
정전기 방전에 대한 저항
|
8 kV 열기 공기에서 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 레벨 4, 접점 상에서 일치되는 IEC 61000-4-2
|
복사 장에 대한 저항
|
10 V/m level 3 일치되는 IEC 61000-4-3
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 급 3 시리얼 통신 일치되는 IEC 61000-4-4
4 kV 급 4 연속 링크를 제외한 모든 회로 일치되는 IEC 61000-4-4
|
비 소멸 쇽 웨이브
|
1 kV 시리얼 모드 일치되는 IEC 60947-6-2
2 kV 공통 모드 일치되는 IEC 60947-6-2
|
라디오전기적 장에 대한 면역
|
10 V 일치되는 IEC 61000-4-6
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.7 cm
|
Package 1 Width
|
9.5 cm
|
Package 1 Length
|
13.0 cm
|
Package 1 Weight
|
396.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
5.048 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|