|
|
|
LU9M1
제어 터미널 블록 - 가역식 모터 기동 TeSys U용
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LU9M
|
제품 또는 구성요소 타입
|
제어 터미널 블록
|
제품 호환성
|
LU2MB0 ..
LU2BB0 ..
LU2BA0 ..
LU6MB0 ..
|
전기적/기계적 특성
제품 무게
|
0.025 kg
|
조임 토크
|
제어 회로 0.8…1.2 N.m 평 나사드라이버 5 mm
제어 회로 0.8…1.2 N.m Philips 2번 나사드라이버 5 mm
주 회로 1.9…2.5 N.m 평 나사드라이버 6 mm
주 회로 1.9…2.5 N.m Philips 2번 나사드라이버 6 mm
주 회로 1.9…2.5 N.m pozidriv No 2 나사드라이버 6 mm
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.0 cm
|
Package 1 Width
|
6.0 cm
|
Package 1 Length
|
6.0 cm
|
Package 1 Weight
|
21.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
844.0 g
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|