Schneider-Electric DAS Korea
 
LUA1C11 picture- daskorea
LUA1C11
고장 접점 블록LUA - 1NC + 1NO
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
모델명 LUA1
제품 또는 구성요소 타입 보조 접점
전기적/기계적 특성
보조 접점 구성 1 NO + 1 NC
시그널링 기능 결함 시그널링
준비 포지션에 있는 지시하는 회전 손잡이
[Ue] 정격 운전 전압 <= 250 V AC
<= 250 V DC
[Ui] 정격 절연 전압 250 V 일치되는 CSA
250 V 일치되는 IEC 60947-5-1
250 V 일치되는 UL
[Ith] 연속 통전 전류 2.5 A
최소 전환 전압 17 V
최소 전환 전류 5 mA
제품 무게 0.03 kg
결선 스크류 터미널
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.0 cm
Package 1 Width 6.0 cm
Package 1 Length 10.0 cm
Package 1 Weight 24 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 998 g
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 960
Package 3 Height 75.0 cm
Package 3 Width 60.0 cm
Package 3 Length 80.0 cm
Package 3 Weight 37.44 kg