|
|
|
LUA1C20
고장 접점 블록 LUA - 1NO + 1NO
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LUA1
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점
|
전기적/기계적 특성
보조 접점 구성
|
2 NO
|
시그널링 기능
|
결함 시그널링
준비 포지션에 있는 지시하는 회전 손잡이
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 250 V AC
<= 250 V DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 CSA
250 V 일치되는 IEC 60947-5-1
250 V 일치되는 UL
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
2.5 A
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
제품 무게
|
0.03 kg
|
결선
|
스크류 터미널
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.000 cm
|
Package 1 Width
|
9.000 cm
|
Package 1 Length
|
10.000 cm
|
Package 1 Weight
|
25.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
931.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
960
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
37.792 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|