|
|
|
LUALB1
전류제한기 LUA
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
제품의 범위
|
TeSys Ultra
|
모델명
|
LUA
|
제품 또는 구성요소 타입
|
리미터 연결해제장치
|
제품 호환성
|
LUB
LU2B
|
전기적/기계적 특성
[Ith] 연속 통전 전류
|
32 A
|
활성 한계점
|
50 kA
|
제동용량
|
70 KA 에서 690 V
130 KA 에서 <= 440 V
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 EN 60947-1
690 V 일치되는 IEC 60947-1
|
마운팅 모드
|
직접
|
결선
|
커넥터 1 x 1…10 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
커넥터 1 x 1…6 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
커넥터 2 x 1…6 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는
커넥터 2 x 1…6 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는
커넥터 1 x 1.5…10 mm ² 고체
커넥터 2 x 1.5…6 mm ² 고체
|
조임 토크
|
1.9…2.5 N.m 평Ø 6 mm
1.9…2.5 N.m Philips 2번
|
제품 무게
|
0.31 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.2 cm
|
Package 1 Width
|
11.0 cm
|
Package 1 Length
|
13.5 cm
|
Package 1 Weight
|
327.0 g
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|