Schneider-Electric DAS Korea
 
LUCB12BL picture- daskorea
LUCB12BL
고급형 컨트롤 릴레이 LUCB - class 10 - 3…12 A - 24 V DC
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
제품의 범위 TeSys Ultra
제품명 TeSys Ultra
모델명 LUCB
제품 또는 구성요소 타입 고급 제어 장치
Application Motor control
Motor protection
제품 사양 응용 기본적인 보호 및 고급 기능, 통신
Main function available 수동 리셋
상 오류 및 상 불균형에 대한 보호
과부하 및 단락-회로에 대한 보호
접지 결함 보호
제품 호환성 Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12BL
Reversing contactor breaker LU2B32BL
Reversing contactor breaker LU2B38BL
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC
네트워크 주파수 40...60 Hz
부하 타입 3-상 모터 - 냉각: 자가-냉각됨
활용 카테고리 AC - 41
AC - 43
AC - 44
모터 전력 kW 5.5 kW 에서 400...440 V AC 50/60 Hz
5.5 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz
9 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz
Rated motor current adjustment range 3…12 A
과부하 트립핑 클래스 클래스 10 - 주파수 제한: 40…60 Hz - 온도 보상: -25…70 °C 일치되는 IEC 60947-6-2
클래스 10 - 주파수 제한: 40…60 Hz - 온도 보상: -25…70 °C 일치되는 UL 508
트립 범위 14.2 x Ir +/- 20 %
상 오류 민감도
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
전기적/기계적 특성
제어 회로 전압 제한 20 ... 27 V DC 24 V 구동에서
14.5 V DC 24 V 탈락
전형적 전류 소모 130 mA 에서 24 V DC 폐쇄 동안 I 최대 LUB12 있는
220 mA 에서 24 V DC 폐쇄 동안 I 최대 LUB32 있는
220 mA 에서 24 V DC 폐쇄 동안 I 최대 with LUB38
60 mA 에서 24 V DC I rms 봉인됨 LUB12 있는
80 mA 에서 24 V DC I rms 봉인됨 LUB32 있는
80 mA 에서 24 V DC I rms 봉인됨 with LUB38
열 손실 2 W 제어 회로 LUB12 있는
3 W 제어 회로 LUB32 있는
3 W 제어 회로 with LUB38
구동 시간 35 ms 입구 LUB12 있는 제어 회로
35 ms 입구 LUB32 있는 제어 회로
35 ms 입구 with LUB38 제어 회로
70 ms 폐쇄 LUB12 있는 제어 회로
70 ms 폐쇄 LUB32 있는 제어 회로
70 ms 폐쇄 with LUB38 제어 회로
복귀 수동 리셋
표준 EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, 상 배리어 있는
CSA C22.2 No 60947-4-1, 상 배리어 있는
제품 인증 CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
[Ui] 정격 절연 전압 690 V 일치되는 IEC 60947-6-2
600 V 일치되는 UL 60947-4-1
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-6-2
회로의 안전 분리 400 V SELV 제어 및 보조 회로들간 일치되는 IEC 60947-1
400 V SELV 제어 또는 보조 회로 및 메인 회로 간 일치되는 IEC 60947-1
고정 모드 플러그-인 (전면 정면)
너비 45 mm
높이 66 mm
깊이 60 mm
Compatibility code LUCB
사용환경
IP 등급 IP20 전면 패널 및 배선된 터미널 일치되는 IEC 60947-1
IP20 기타 정면 일치되는 IEC 60947-1
IP40 전면 패널 실외 연결 구역 일치되는 IEC 60947-1
보호 처리 TH 일치되는 IEC 60068
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -40…85 °C
사용 고도 2000 m
내화성 960 °C 라이브 구성요소를 지지하는 부품 일치되는 IEC 60695-2-12
650 °C 일치되는 IEC 60695-2-12
내충격성 10 GN 전력 극 열기 일치되는 IEC 60068-2-27
15 gn 전력 극 폐쇄됨 일치되는 IEC 60068-2-27
내진동 2 gn 5…300 Hz 전력 극 열기 일치되는 IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz 전력 극 폐쇄됨 일치되는 IEC 60068-2-6
정전기 방전에 대한 저항 8 kV 레벨 3 열기 공기에서 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 레벨 4 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 장에 대한 저항 10 V/m 3 일치되는 IEC 61000-4-3
빠른 순간과도전압에 대한 저항 2 kV 급 3 시리얼 통신 일치되는 IEC 61000-4-4
4 kV 급 4 연속 링크를 제외한 모든 회로 일치되는 IEC 61000-4-4
라디오전기적 장에 대한 면역 10 V 일치되는 IEC 61000-4-6
초소형제동에 대한 면역 3 ms
Immunity to voltage dips 70 % / 500 ms 일치되는 IEC 61000-4-11
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.000 cm
Package 1 Width 8.200 cm
Package 1 Length 8.800 cm
Package 1 Weight 124.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 23
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 3.082 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
할로겐 함유량 성능 무 할로겐 플라스틱 부품 제품
계약 보증
보증 18 개월