레인지
|
TeSys
|
제품의 범위
|
TeSys Ultra
|
제품명
|
TeSys Ultra
|
모델명
|
LUCC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
고급 제어 장치
|
Application
|
Motor control
Motor protection
|
제품 사양 응용
|
기본적인 보호 및 고급 기능, 통신
|
Main function available
|
과부하 및 단락-회로에 대한 보호
접지 결함 보호
수동 리셋
상 오류 및 상 불균형에 대한 보호
|
제품 호환성
|
Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12FU
Reversing contactor breaker LU2B32FU
Reversing contactor breaker LU2B38FU
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC
|
네트워크 주파수
|
40...60 Hz
|
부하 타입
|
단상 모터
|
활용 카테고리
|
AC - 43
AC - 41
AC - 44
|
모터 전력 kW
|
2.2 kW 에서 400...440 V AC 50/60 Hz 1상 모터전극
|
Rated motor current adjustment range
|
3…12 A
|
과부하 트립핑 클래스
|
클래스 10 - 주파수 제한: 40…60 Hz - 온도 보상: -25…55 °C 일치되는 IEC 60947-6-2
클래스 10 - 주파수 제한: 40…60 Hz - 온도 보상: -25…55 °C 일치되는 UL 508
|
트립 범위
|
14.2 x Ir +/- 20 %
|
[Uc] control circuit voltage
|
110...240 V AC
110...220 V DC
|
제어 회로 전압 제한
|
88 ... 264 V AC 110...240 V 구동에서
88 ... 242 V DC 110...220 V 구동에서
55 V AC 110...240 V 탈락
55 V DC 110...220 V 탈락
|
전형적 전류 소모
|
280 mA 에서 110...240 V AC 폐쇄 동안 I 최대 LUB12 있는
280 mA 에서 110...240 V AC 폐쇄 동안 I 최대 LUB32 있는
280 mA 에서 110...240 V AC 폐쇄 동안 I 최대 with LUB38
280 mA 에서 110...220 V DC 폐쇄 동안 I 최대 LUB12 있는
280 mA 에서 110...220 V DC 폐쇄 동안 I 최대 LUB32 있는
280 mA 에서 110...220 V DC 폐쇄 동안 I 최대 with LUB38
35 mA 에서 110...240 V AC I rms 봉인됨 LUB12 있는
25 mA 에서 110...240 V AC I rms 봉인됨 LUB32 있는
25 mA 에서 110...240 V AC I rms 봉인됨 with LUB38
35 mA 에서 110...220 V DC I rms 봉인됨 LUB12 있는
25 mA 에서 110...220 V DC I rms 봉인됨 LUB32 있는
25 mA 에서 110...220 V DC I rms 봉인됨 with LUB38
|
열 손실
|
2 W 제어 회로 LUB12 있는
3 W 제어 회로 LUB32 있는
3 W 제어 회로 with LUB38
|
구동 시간
|
35 ms 입구 LUB12 있는 제어 회로
35 ms 입구 LUB32 있는 제어 회로
35 ms 입구 with LUB38 제어 회로
50 ms 폐쇄 LUB12 있는 제어 회로
50 ms 폐쇄 LUB32 있는 제어 회로
50 ms 폐쇄 with LUB38 제어 회로
|
복귀
|
수동 리셋
|
표준
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, 상 배리어 있는
CSA C22.2 No 60947-4-1, 상 배리어 있는
|
제품 인증
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-6-2
600 V 일치되는 UL 60947-4-1
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-6-2
|
회로의 안전 분리
|
400 V SELV 제어 및 보조 회로들간 일치되는 IEC 60947-1
400 V SELV 제어 또는 보조 회로 및 메인 회로 간 일치되는 IEC 60947-1
|
고정 모드
|
플러그-인 (전면 정면)
|
너비
|
45 mm
|
높이
|
66 mm
|
깊이
|
60 mm
|
Compatibility code
|
LUCC
|
IP 등급
|
IP20 전면 패널 및 배선된 터미널 일치되는 IEC 60947-1
IP20 기타 정면 일치되는 IEC 60947-1
IP40 전면 패널 실외 연결 구역 일치되는 IEC 60947-1
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용 고도
|
2000 m
|
내화성
|
960 °C 라이브 구성요소를 지지하는 부품 일치되는 IEC 60695-2-12
650 °C 일치되는 IEC 60695-2-12
|
내충격성
|
10 GN 전력 극 열기 일치되는 IEC 60068-2-27
15 gn 전력 극 폐쇄됨 일치되는 IEC 60068-2-27
|
내진동
|
2 gn 5…300 Hz 전력 극 열기 일치되는 IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz 전력 극 폐쇄됨 일치되는 IEC 60068-2-6
|
정전기 방전에 대한 저항
|
8 kV 레벨 3 열기 공기에서 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 레벨 4 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
|
비 소멸 쇽 웨이브
|
1 kV 시리얼 모드 일치되는 IEC 60947-6-2
2 kV 공통 모드 일치되는 IEC 60947-6-2
|
복사 장에 대한 저항
|
10 V/m 3 일치되는 IEC 61000-4-3
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 급 3 시리얼 통신 일치되는 IEC 61000-4-4
4 kV 급 4 연속 링크를 제외한 모든 회로 일치되는 IEC 61000-4-4
|
라디오전기적 장에 대한 면역
|
10 V 일치되는 IEC 61000-4-6
|
초소형제동에 대한 면역
|
3 ms
|
Immunity to voltage dips
|
70 % / 500 ms 일치되는 IEC 61000-4-11
|