레인지
|
TeSys
|
제품의 범위
|
TeSys Ultra
|
제품명
|
TeSys Ultra
|
모델명
|
LUCM
|
제품 또는 구성요소 타입
|
다기능 제어 장치
|
Application
|
Motor control
Motor protection
|
제품 사양 응용
|
디스플레이 가장 정교한 제어 및 보호 요건
|
Main function available
|
수동 또는 자동 리셋
보호 기능 경보
상 오류 및 상 불균형에 대한 보호
과부하 및 단락-회로에 대한 보호
모니터링 기능, 메인 모터 파라미터의 표시
로그 기능
접지 결함 보호
열 과부하 및 자기성 결함의 차동
과부하, 부하 없음 실행
|
제품 호환성
|
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B32FU
Reversing contactor breaker LU2B38FU
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
690 V AC
|
네트워크 주파수
|
40...60 Hz
|
부하 타입
|
3-상 모터 - 냉각: 자가-냉각됨 공장설정
3-상 모터 - 냉각: 자가-냉각됨, 강제 냉각됨 설정 가능한
단상 모터 - 냉각: 자가-냉각됨, 강제 냉각됨 설정 가능한
|
활용 카테고리
|
AC - 41
AC - 43
AC - 44
|
모터 전력 kW
|
7.5 kW 에서 400...440 V AC 50/60 Hz 3 상 모터전극
9 kW 에서 500 V AC 50/60 Hz 3 상 모터전극
15 kW 에서 690 V AC 50/60 Hz 3 상 모터전극
4 kW 에서 400...440 V AC 50/60 Hz 1상 모터전극
|
Rated motor current adjustment range
|
4.5…18 A
|
과부하 트립핑 클래스
|
Class 5…30 - 주파수 제한: 50…60 Hz - 온도 보상: -25…55 °C 일치되는 IEC 60947-6-2
Class 5…30 - 주파수 제한: 50…60 Hz - 온도 보상: -25…55 °C 일치되는 UL 508
|
트립 범위
|
14.2 x Ir +/- 20 %
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
제어 회로 전압 제한
|
20 ... 28 V DC 24 V 구동에서
14.5 V DC 24 V 탈락
|
전형적 전류 소모
|
220 mA 에서 24 V DC 폐쇄 동안 I 최대 LUB32 있는
220 mA 에서 24 V DC 폐쇄 동안 I 최대 with LUB38
80 mA 에서 24 V DC I rms 봉인됨 LUB32 있는
80 mA 에서 24 V DC I rms 봉인됨 with LUB38
|
열 손실
|
1.8 W 제어 회로 LUB32 있는
1.8 W 제어 회로 with LUB38
0.8 W 외부 보조 회로
|
구동 시간
|
35 ms 입구 LUB32 있는 제어 회로
35 ms 입구 with LUB38 제어 회로
65 ms 폐쇄 LUB32 있는 제어 회로
65 ms 폐쇄 with LUB38 제어 회로
|
물리적 인터페이스
|
RS485 멀티드롭 RJ45 - 위치: 전면 패널 - 통신 프로토콜: Modbus RTU 19200 bit/s
|
귀환 시간
|
<= 200 ms
|
화면표시
|
12자로 된 2라인 - 표시 LCD - 영어 - 정밀도 + / - 5% - 해상도 Ir 의 1 %
12자로 된 2라인 - 표시 LCD - 프랑스어 - 정밀도 + / - 5% - 해상도 Ir 의 1 %
12자로 된 2라인 - 표시 LCD - 독일어 - 정밀도 + / - 5% - 해상도 Ir 의 1 %
12자로 된 2라인 - 표시 LCD - 이태리어 - 정밀도 + / - 5% - 해상도 Ir 의 1 %
12자로 된 2라인 - 표시 LCD - 스페인어 - 정밀도 + / - 5% - 해상도 Ir 의 1 %
|
복귀
|
자동 리셋 설정 범위
수동 공장설정
수동 설정 범위
원격 리셋 설정 범위
|
리셋 전 시간
|
1…1000 s - 리셋 수동 또는 자동 리셋 설정 가능한
120 s - 리셋 수동 공장설정
|
언어
|
영어 공장설정
영어, 프랑스어, 독일어, 이태리어, 스페인어 설정 가능한
|
정보 화면표시됨
|
평균 전류 공장설정)
평균 전류 설정 가능한)
최근 결함 5건의 이유 설정 가능한)
상에서의 전류 설정 가능한)
누전 전류 설정 가능한)
상 불균형 설정 가능한)
모터의 열 상태 설정 가능한)
|
표준
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, 상 배리어 있는
CSA C22.2 No 60947-4-1, 상 배리어 있는
|
제품 인증
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V 일치되는 IEC 60947-6-2
600 V 일치되는 UL 60947-4-1
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-6-2
|
회로의 안전 분리
|
400 V SELV 제어 및 보조 회로들간 일치되는 IEC 60947-1
400 V SELV 제어 또는 보조 회로 및 메인 회로 간 일치되는 IEC 60947-1
|
고정 모드
|
플러그-인 (전면 정면)
|
너비
|
45 mm
|
높이
|
66 mm
|
깊이
|
60 mm
|
제품 무게
|
0.175 kg
|
Compatibility code
|
LUCM
|
IP 등급
|
IP20 전면 패널 및 배선된 터미널 일치되는 IEC 60947-1
IP20 기타 정면 일치되는 IEC 60947-1
IP40 전면 패널 실외 연결 구역 일치되는 IEC 60947-1
|
보호 처리
|
TH 일치되는 IEC 60068
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
사용 고도
|
2000 m
|
내화성
|
960 °C 라이브 구성요소를 지지하는 부품 일치되는 IEC 60695-2-12
650 °C 일치되는 IEC 60695-2-12
|
내충격성
|
10 GN 전력 극 열기 일치되는 IEC 60068-2-27
15 gn 전력 극 폐쇄됨 일치되는 IEC 60068-2-27
|
내진동
|
2 gn 5…300 Hz 전력 극 열기 일치되는 IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz 전력 극 폐쇄됨 일치되는 IEC 60068-2-6
|
정전기 방전에 대한 저항
|
8 kV 레벨 3 열기 공기에서 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 레벨 4 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-2
|
비 소멸 쇽 웨이브
|
1 kV 시리얼 모드 일치되는 IEC 60947-6-2
2 kV 공통 모드 일치되는 IEC 60947-6-2
|
복사 장에 대한 저항
|
10 V/m 3 일치되는 IEC 61000-4-3
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 급 3 시리얼 통신 일치되는 IEC 61000-4-4
4 kV 급 4 연속 링크를 제외한 모든 회로 일치되는 IEC 61000-4-4
|
라디오전기적 장에 대한 면역
|
10 V 일치되는 IEC 61000-4-6
|
초소형제동에 대한 면역
|
3 ms
|
Immunity to voltage dips
|
70 % / 500 ms 일치되는 IEC 61000-4-11
|