|
|
|
LUFN20
보조 접점 LUF - 2NO
|
|
|
기본항목
레인지
|
TeSys
|
모델명
|
LUFN
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점
|
전기적/기계적 특성
보조 접점 구성
|
2 NO
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
<= 250 V AC
<= 250 V DC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 CSA
250 V 일치되는 IEC 60947-5-1
250 V 일치되는 UL
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
5 A
|
최소 전환 전압
|
17 V
|
최소 전환 전류
|
5 mA
|
제품 무게
|
0.05 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.5 cm
|
Package 1 Width
|
3.3 cm
|
Package 1 Length
|
4.8 cm
|
Package 1 Weight
|
47.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.162 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|